Łożysko sferyczne dla robotyki

Przenoszenie ruchu — z łożyskami sferycznymi wykonanymi z wysokowydajnego polimeru

Humanoidalny robot wskazuje cyfrowy interfejs z elementami igus i komponentami do humanoid-robotics.

Zalety igubal

  • Bezobsługowy — nie wymaga smarowania
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Lekki — idealny do dynamicznych zastosowań
  • Odporne na korozję
  • Odporność na kurz i brud
  • Dostępne jako rozwiązanie standardowe i niestandardowe
format_color_reset

Bezsmarowość

construction

Bezobsługowe

cloud

Lekkie

waves

Tłumienie drgań

invert_colors

Odporne na korozję

volume_off

Ciche

Zadania ruchowe w robotyce — i odpowiednie rozwiązania

Zadanie ruchuOdpowiednie komponenty igubalKonstruktywna przewagaTypowe zastosowania
Ruchy wahliweŁożyska sferyczne, przeguby podwójne, głowice przegubowe z polimeru, metalowe głowice przegubowe z bieżnią wewnętrzną z polimeru, przeguby łącząceKompensuje błędy kątowe, umożliwia bezpieczne ruchy pod obciążeniemRoboty humanoidalne, podwozia łazików, roboty kroczące,
Siły przenoszące (Pchające/Ciągnące)Przeguby łączące, złącza osiowe, głowice przeguboweNiezawodna transmisja mocy przy jednoczesnej mobilnościPołączenia siłowników, mechanizmy nóg, ruchy liniowe
Łożyska obrotoweŁożyska z kołnierzem stałym, łożyska stojakowe, łożyska z wkładką sferyczną, czasze kulisteKompaktowe łożyska bezsmarowe nawet podczas pracy ciągłejŁożyska wałków, koła, zespoły obrotowe
Kinematyka wielostawowaPrzeguby łączące, przeguby podwójne, głowice przeguboweWysoka mobilność z precyzyjnym prowadzeniem ruchuKinematyka równoległoboku, mechanika chwytaka, mechanika inspirowana biologią
Lekka konstrukcja i dynamiczny ruchMałe łożysko sferyczne i głowice przeguboweLekka konstrukcja zmniejsza moc napędu i zwiększa dynamikęMechanika dronów, robotyka mobilna, systemy pick&place
Ruch pod wpływem zanieczyszczeń i czynników środowiskowychKompletna seria igubalBezsmarowe i niewrażliwe na kurz, wilgoć i korozjęRover, roboty ratownicze, zastosowania rolnicze i zewnętrzne
Kompaktowe punkty obrotuMałe łożysko sferyczne i głowice przeguboweOszczędzająca miejsce integracja z wysoką funkcjonalnościąNiewielkie przestrzenie montażowe, miniaturowa mechanika, mocowania czujników i kamer

Humanoidalna ręka robota

  • Bezobsługowa praca bez smarowania
  • Niska masa dla dynamicznych ruchów
  • Konstrukcja niekorodująca
  • Cicha praca zapewniająca płynną kinematykę

Dalsze zastosowania robotyki

Wytrzymała lekka kinematyka dla autonomicznego robota żniwnego
Biały element na dwóch metalowych ramionach robota lub stanowiska testowego.
Zoptymalizowane trybologicznie łożyska z kołnierzem stałym w autonomicznej kosiarce do torów wodnych
Samonastawne łożyska stojakowe dla robota sferycznego
Kulisty łazik księżycowy na podłodze w snopie światła.
Precyzyjny przegub podwójny do autonomicznego zwalczania chwastów
Robot rolniczy firmy Small Robot Company do usuwania chwastów bez chemii na polu.
Oprawy stojakowe i łożyska z kołnierzami stałymi dla wytrzymałych konstrukcji przegubów w manipulatorze
Dron leci nad niebieską podłogą w hali sportowej.

Przeguby uniwersalne dla robotyki

Przegub kardana igus do przenoszenia siły przy odchyleniu kątowym.
Dostępne prototypy
  • Konstrukcja oparta na widelcu
  • Część poprzeczna o obrotowej geometrii symetrycznej
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Odpowiednia dla większych sił
  • Rodzaj cylindryczny
  • Część poprzeczna o obrotowej geometrii symetrycznej
  • W oparciu o normę DIN 808
  • Idealne do kompaktowych systemów zrobotyzowanych