Zmień język :
Czy przeanalizowałeś swoje dotychczasowe rozwiązania w zakresie łożysk ślizgowych? Czy wymieniłeś smarowane łożyska metalowe na bezsmarowe łożyska polimerowe, liniowe łożyska ślizgowe lub łożyska sferyczne? Doskonale! W swoim zgłoszeniu pokaż, jak można z powodzeniem połączyć innowacje techniczne i zrównoważony rozwój - właśnie takiego projektu szukamy w ramach konkursu manus 2027.
Ten wyjątkowy konkurs od 2003 roku nagradza kreatywne zastosowania polimerowych łożysk ślizgowych na całym świecie. Zgłoś swój projekt, aby zyskać globalny rozgłos, eksperckie wsparcie oraz nagrodę pieniężną w wysokości do 5000 euro.
Codziennie rozmawiamy z inżynierami i często słyszymy, że presja stale rośnie. Nie chodzi tu tylko o oszczędność kosztów, ale także o ciągłą poprawę śladu węglowego produktów - na przykład poprzez rezygnację ze smarów. Chcemy wykorzystać 13. edycję nagrody manus®, aby dowiedzieć się jaki wpływ ma stosowanie polimerowych łożysk ślizgowych na Twoją aplikację, cele w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz koszty.

Od 2003 roku nagroda manus stała się konkursem, który cieszy się międzynarodowym zainteresowaniem. To doskonała okazja, aby zaprezentować branży innowacyjny potencjał swojej firmy.
Uczestnicy z całego świata rywalizują o złotą, srebrną, brązową i zieloną nagrodę manus. Wszyscy zwycięzcy otrzymają również pakiet wsparcia marketingowego o wartości ponad 10 000 euro. Wewnętrzna agencja igus przygotowuje raport użytkownika w mediach branżowych (DACH i międzynarodowych) oraz profesjonalny materiał wideo o aplikacji.
Zgłoszenia do nagrody manus można składać do 12 lutego 2027 r.
W ramach posiedzenia jury eksperci z prasy specjalistycznej, przemysłu i biznesu głosują na zwycięzców konkursu manus. Wybór dokonywany jest na podstawie pięciu kryteriów: pomysłu, działania łożysk ślizgowych, oszczędności, efektu oraz wyróżnienia się na tle innych rozwiązań.
Więcej informacji na temat ceremonii wręczenia nagród będzie można znaleźć tutaj wkrótce.

„manus” – nazwa tego międzynarodowego konkursu to łacińskie słowo oznaczające „dłoń”. Ta dłoń symbolizuje dążenie do wytyczania nowych horyzontów w dziedzinie technologii łożysk dzięki zastosowaniu trybopolimerów. Nagroda manus jest przyznawana w ramach międzynarodowej, wspólnej inicjatywy przedstawicieli branży, środowisk naukowych oraz mediów branżowych. Wśród partnerów znajdują się: Deutsche Messe, Werkzeugbau Akademie, Industrieanzeiger, Arrowfly, Krones AG, TH Köln, Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH oraz igus® SE & Co. KG.
W ramach konkursu manus otrzymaliśmy liczne zgłoszenia z całego świata. Oprócz zwycięzców pojawiło się wiele innych aplikacji, które zachwyciły nasze jury. Najciekawsze projekty możesz obejrzeć w naszym katalogu online.
Nagroda manus jest przyznawana od 2003 roku. Na przestrzeni lat wpłynęło wiele różnych aplikacji. Tutaj możesz zapoznać się z listą zwycięzców z poprzednich edycji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem