Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Podwójny przegub, EGZM, R, igubal®

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® R
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Mechaniczny przegub łączący pomiędzy dwoma elementami
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Odporność na korozję
  • Na życzenie dostępne są podwójne przeguby przekręcone o 90°
Opis produktu
Łożyska sferyczne igubal®
 
Zastosowanie łożysk sferycznych jest zwykle kojarzone z wysoką masą materiałów łożyska, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. W większości przypadków w dłuższej perspektywie konserwacja jest nadal konieczna, a łożyska są odporne na korozję tylko w specjalnych konstrukcjach. W przypadku łożysk rolkowych i ślizgowych często występują przedwczesne awarie spowodowane wysokimi obciążeniami krawędziowymi, bądź też zachodzi konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac konserwacyjnych związanych z ponowną regulacją, przetarciem lub ponowną instalacją w celu poprawienia błędów niewspółosiowości. Łożyska sferyczne igubal® kładą kres tym wszystkim problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: są one proste w obsłudze, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® R, ekonomicznego materiału charakteryzującego się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie przy niskich i umiarkowanych obciążeniach.
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Mechaniczny przegub łączący pomiędzy dwoma elementami
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Odporność na korozję

Przykłady zastosowań
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia kolejowa
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Budowa instalacji przemysłowych
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Do dużych obciążeń promieniowych i osiowych
  • Gdy pożądany jest łatwy montaż
  • Przy ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 12 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

 
Tolerancje
Bezobsługowe łożyska sferyczne igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Luz łożyska pozwala na jego rozszerzenie się pod wpływem rosnących temperatur. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
 
Montaż
Łożyska sferyczne igubal® są wciskane do znajdującego się w oprawie otworu o zalecanej tolerancji H7 i zabezpieczane osiowo. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości.
 
Dane techniczne
Pobieranie plików

Inne rozwiązania


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.