Przewód połączeniowy chainflex® z prostą skrzynka rozdzielczą M12, CF.INI CF9, gniazdo/koniec przewodu odcięty. 8 pinów

MAT90478774 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90478774
8 pinów
Gniazdo M12, kodowanie A
koniec otwarty
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa