Zmień język :

E-mobilność w prosty sposób. Porządek przy stacji ładowania
e-tract to rozwiązanie do automatycznego zwijania przewodu. Zapobiega zagrożeniom i uszkodzeniom przewodu spowodowanym niewłaściwym zwijaniem lub przewodami leżącymi na drodze. e-tract jest stosowany w aplikacjach, w których mobilne urządzenie końcowe jest podłączone do przewodu, który wcześniej trzeba było zwijać ręcznie. Wielokrotne prowadzenie przewodu umożliwia uzyskanie dużych długości wysuwu nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej. Pierścień ślizgowy nie jest potrzebny.
e-tract do stacji ładowania, ograniczony wyłącznie do jednostki odciągu. Z otworami montażowymi ułatwiającymi integrację z obudowami i stacjami ładowania.
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Długość przedłużenia [mm] | Wymagana długość przewodu [mm] | Średnica przewodu[mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4500 mm (+maks. 2000 mm) | 4500 mm (+maks. 2000 mm) | maks. 15 mm |
Bez bałaganu

Bez przeszkód

Bez brudu

Bez kradzieży


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem