Moduł obrotowy CRM

Moduł obrotowy – kąt obrotu do 6480 °

  • Ogólna inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Systemy produkcyjne / transport materiałów
  • Obrabiarki
  • Roboty przemysłowe
  • Technologia medyczna
  • Elektrownie wiatrowe
  • Przejażdżki rozrywkowe / parki rozrywki
  • Teleskopy/anteny satelitarne

Technika w górę

  • Brak pierścienia ślizgowego: może być wyposażony w dowolny typ kabla
    (zasilanie, dane, powietrze lub płyny)
  • Może być również montowany z przewodami falistymi
  • Mała przestrzeń montażowa, bardzo płaska
  • Kąt obrotu do 6480° (w zależności od systemu)
  • Odporność na zachlapanie dzięki bezprzerwowemu
    prowadzenie

Zmniejszenie kosztów

  • Opłacalność w przypadku naprawy (możliwa wymiana poszczególnych
    komponentów)
  • Możliwość dostosowania do rozwoju technologicznego poprzez
    prostą wymianę używanych kabli

Dowody

zrównoważony rozwój

  • Brak dodatkowych elementów miedzianych
    w systemie (z wyjątkiem miedzi przewodowej) Części są wielokrotnego użytku
  • Mniejsze zapotrzebowanie na surowce dzięki opcji częściowej naprawy zamiast całkowitej wymiany
  • Zleć recykling łańcucha energetycznego lub uchwytu kablowego na koniec
    cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Niezależnie od producenta. Otrzymasz na to kupon: program chainge®
  • igus® wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.

Dane techniczne

Test: moduł obrotowy CRM i wysokość wbudowania twisterband TB12

Test: wysokość wbudowania

Przykład zastosowania z modułami obrotowymi

Łożysko mostkowe

Przykład zastosowania modułu obrotowego

Więcej zastosowań w łańcuchu energetycznym

Zastosowania e-prowadników
Moduły obrotowe

Kolejne moduły obrotowe

Modele CAD dla obrotowych modułów

CAD 3D dla modułów obrotowych

Przegląd e-chain® innowacje 2020

Może Cię to również zainteresować

10 wskazówek dla niezawodnych, obrotowych systemów zasilania

Biała księga dotycząca zasilania energią obrotową

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa