Otwieracz prowadników serii E2.1

Otwieracz e-prowadników dla E2.1
Technologia w górę
  • Otwieranie dłuższych elementów e-prowadników za jednym razem
  • Wszechstronne narzędzia montażowe dla serii E2.1
  • Narzędzia te wymagają mniej wysiłku
Koszty w dół
  • 16-krotne skrócenie czasu otwierania (z 33 do 2 sekund dla 1 m elementu)
  • Szybki zwrot z inwestycji
Udowodnione
  • Czas montażu skrócony o 94%
Zrównoważony rozwój
  • Niska waga dzięki plastikowej obudowie
  • Poddaj swój łańcuch energetyczny lub łańcuch cięgnowy recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Bez względu na producenta.
  • igus® wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.

Prowadniki kablowe serii E2.1

e-prowadniki z serii E2.1
  • Wysokości wewnętrzne: 26 do 48 mm
  • Standard dla zastosowań w średnim zakresie obciążeń
  • Do 10 dB(A) ciszej niż E2/000
  • Do 55% szybszy montaż niż w przypadku poprzednika

e-prowadniki z serii E2.1

Poproś o bezpłatną próbkę e-prowadnika E2.1!


Więcej narzędzi dla prowadników kablowych

Otwieracz do prowadników E2/000
Przejdź do produktu
Narzędzia montażowe dla e-prowadników
Przejdź do produktu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa