Szczególnie ekonomiczny prowadnik kablowy przeznaczony do prostych zastosowań ślizgowych o długości przesuwu do 30 metrów. Bardzo duże powierzchnie ślizgowe i grubsze podkładki ograniczające zużycie sprawiają, że nowy G4.42 jest doskonałym prowadnikiem kablowym do prostych zastosowań na długich przesuwach.
Bezkompromisowa konstrukcja, szczególnie do zastosowań ślizgowych o przesuwach do 30 metrów
Koszty w dół
Około 30-40% bardziej ekonomiczny niż produkt o porównywalnej szerokości z serii E2.48 lub E4.42
Udowodnione
Około 12-25% mniejsza masa niż w przypadku produktów o porównywalnej szerokości z serii E2.48 lub E4.42
Zrównoważony rozwój
Poddaj swój prowadnik kablowy recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia w ramach programu recyklingu igus chainge®.
Rzut okiem na Państwa korzyści
Tušimice: Najdłuższy na świecie prowadnik kablowy z tworzywa sztucznego o długości przesuwu 615 metrów działa bezawaryjnie od 2007 roku — dostarczony przez igus®.
Prowadniki kablowe pokazują swoje mocne strony podczas długich przesuwów
Długie przesuwy o długości 1000 metrów i więcej
Wszystkie media, takie jak energia elektryczna, hydrauliczna i pneumatyczna, a także sygnały cyfrowe — elektryczne lub świetlne — oraz media płynne mogą być dostarczane równolegle.
Brak zbędnych interfejsów
Masa wypełnienia do 100 kg/m
Niski poziom hałasu podczas przesuwu
Wysoka wydajność energetyczna dzięki rolkowym prowadnikom kablowym
Żywotność 10 lat i więcej w przypadku prowadników kablowych i przewodów
Wytrzymałość we wszystkich zastosowaniach, takich jak wiatr, pogoda, brud, chemikalia i towary masowe
Szybki montaż i modernizacja przewodów i węży
Inne produkty do długich przesuwów
Rolkowy prowadnik kablowy P4HD.56R
Nowy prowadnik rolkowy do zastosowań heavy-duty spełnia wszystkie wymagania, które mają zastosowanie do żurawi kontenerowych następnej generacji i kolejnych. Coraz dłuższe przesuwy, większa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii.
Teraz możesz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki naszemu kompletnemu zestawowi prowadników kablowych. Nie trzeba poświęcać wiele czasu na szukanie odpowiedniej serii prowadników kablowych i odpowiednich akcesoriów.