Niezawodne prowadzenie przewodów e-loop® dla napędów górnych

Odporność na warunki atmosferyczne z prostą konserwacją, montażem i demontażem

  • Bezpieczne prowadzenie przewodów w jednym systemie
  • Odporność na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
  • Ochrona przed uderzeniami dzięki wytrzymałej obudowie zewnętrznej z PU
  • Możliwość dodawania lub wymiany przewodów, nawet podczas pracy
  • Podwójne blokowanie śrubowe na wszystkich elementach zapewnia wysoką niezawodność działania
e-loop do zastosowań napędu górnego

Jak zbudowany jest e-loop

  1. Poszczególne ogniwa prowadnika są zaciśnięte na wytrzymałym przewodzie. Sam przewód jest wykonany z włókna polimerowego i ma dopuszczalne obciążenie rozciągające 50 kN.
  2. Nasze uchwyty montażowe e-loop są wykonane z wytrzymałej stali. Przewód z włókna polimerowego jest z nimi zintegrowany, co pochłania całą siłę rozciągającą e-loop.

Przejdź do wybory produktów e-loop

Pełny mostek e-loop

Dynamiczny, z poprzeczkami na każdym ogniwie | Do prawie wszystkich zastosowań

Nr art. Wewnętrzna szerokość Bi [mm] Szerokość zewnętrzna Ba [mm] Promień gięcia [mm] Średnica przewodu [mm] Masa wypełnienia [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
Półmostek e-loop

Statyczny, z poprzeczkami na co drugim ogniwie | Do czysto statycznego prowadzenia przewodu

Nr art. Wewnętrzna szerokość Bi [mm] Szerokość zewnętrzna Ba [mm] Promień gięcia [mm] Średnica przewodu [mm] Masa wypełnienia [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

Najbardziej fascynujące projekty z e-loop

Górny napęd — Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Services

Niezawodność pomimo burz śnieżnych — napęd górny

Koparka kołowa

e-loop w koparkach wielonaczyniowych

System napędu górnego

e-loop na górnych układach napędowych

Własne laboratorium testowe dla e-loop

Test obciążeniowy e-loop

Test zerwania e-loop

Opracowanie techniczne: e-loop w pionowych wiertnicach

Opracowanie techniczne

e-loop w niekorzystnych warunkach

Opracowanie techniczne

FAQ — Najczęściej zadawane pytania dotyczące e-loop

Przewody chainflex TopDrive

Przewody chainflex® TopDrive

Instrukcja montażu e-loop

Instrukcja montażu e-loop

Broszura e-loop

Broszura e-loop

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa