Prowadnik offshore OSC

Prowadnik do pracy na morzu OCS
Trójkąt Tech up

Technologia w górę

Trójkąt cost down

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Rozwój łańcucha offshore OCS

Prowadnik do pracy na morzu OCS

separacja wewnętrzna

Ogniwa łańcucha

Lina z włókna plastikowego

Uchwyt montażowy

Łańcuch offshore OSC
Łańcuch offshore OSC
Średnica przewodu Maks. 80 mm
Hi [mm] Maks. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Skok [mm] 187,5 / 750
Promień gięcia [mm] 750 mm
Masa [kg/m] 40 kg/m
Nakład pracy [kN] 187 kN

Najbardziej ekscytujące projekty z łańcuchem offshore OSC

System zarządzania kablami zasilającymi na lądzie dla pływającej jednostki magazynowej w Bahrajnie

Pływająca jednostce magazynująca w terminalu LNG

Mocne prowadzenie liny na platformie wiertniczej farmy wiatrowej

Prowadnik kablowy offshore

Często zadawane pytania

Może Cię to również zainteresować

Przewody chainflex

Przewody chainflex

Gwarancja

Kompletny system readychain

Planowanie projektu

Planowanie projektu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa