Zmień język :
Duża objętość skrawania, prędkość obróbki do 40 m/min. i przyspieszenie 5 m/s². Dostępna w wersji 3-, 4- lub 5-osiowej, obrabiarka z długim łożem serii SFZ firmy SAMAG została zaprojektowana z myślą o wysokiej sztywności, stabilności i wydajności. Te same wymagania dotyczą również łańcucha energetycznego. Dzięki zasilaczowi readychain®, który jest w pełni wyposażony we wstępnie zmontowane kable, w tym połączenia wtykowe, klient oszczędza 2/3 czasu montażu i znaczne koszty.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem