Zmień język :

Większe obciążenia i płynniejsza praca
Dzięki nowej generacji łańcuchów okrągłych twisterchain® new możliwe było osiągnięcie znacznie płynniejszej pracy w połączeniu z większą stabilnością. Twisterchain® new ma modułową konstrukcję pod względem szerokości, wysokości i promienia, dzięki czemu może być bardzo elastycznie wykorzystywany w zastosowaniach, w których wymagane są ruchy obrotowe do 540° i więcej, a także solidne rozwiązania.
Typowe branże i zastosowania
Możliwość otwarcia w promieniu wewnętrznym

wysokość wewnętrzna hi: 56 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 125 - 200 mm
promień gięcia R: 150 - 400 mm
skok: 91 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem