Zmień język :

Oszczędność kosztów na długich trasach dzięki systemom łańcuchów energetycznych
Zmotoryzowane bębny kablowe lub bębny kablowe mogą być wykorzystywane jako źródło energii na długich odcinkach - na przykład w przemyśle towarów masowych lub dźwigowym. Są one stosunkowo łatwe w instalacji i zazwyczaj nie wymagają koryta prowadzącego, aby utrzymać przewód na pożądanej ścieżce. igus®, producent komponentów wykonanych z wysokowydajnych polimerów, oferuje kompletne systemy łańcuchów energetycznych jako alternatywę dla bębnów kablowych z napędem silnikowym, które są szczególnie korzystne w przypadku długich odcinków.

Zalety i wady obu systemów zasilania w przemyśle
Ilekroć projektanci muszą poprowadzić węże oraz kable energetyczne i kable do transmisji danych w ruchomych aplikacjach o dużych odległościach przesuwu przekraczających 100 metrów, pojawia się pytanie: Który system nośników kabli jest najbardziej wydajny - między innymi pod względem niezawodności, łatwości konserwacji i zabezpieczenia na przyszłość? Zmotoryzowany bęben kablowy? A może łańcuch energetyczny? Zalety i wady obu systemów.
Systemy łańcuchów energetycznych nie mają pierścienia ślizgowego, dzięki czemu możliwe jest również przesyłanie mediów takich jak powietrze, woda i olej bez zakłóceń.
Różne kable i przewody do przesyłu energii, danych i mediów mogą być bezpiecznie zarządzane w jednym systemie i indywidualnie wymieniane lub uzupełniane w razie potrzeby.
Bęben kablowy z napędem silnikowym może pracować z prędkością ok. 300 m/min. Na pierwszych kilku metrach prędkość musi zostać zmniejszona w celu zapewnienia bezpiecznego zwijania. W przypadku średniego posuwu oznacza to, że system musi zostać zahamowany i przyspieszony w połowie drogi. W przypadku systemu z łańcuchem energetycznym możliwa jest prędkość jazdy do 600 m/min i jest to możliwe bez żadnych ograniczeń dotyczących obciążeń lub prędkości podczas rozruchu.
Systemy łańcuchów energetycznych nie wymagają własnego napędu, są one po prostu mocowane do ruchomej części systemu i przenoszone.
W zależności od długości przesuwu/kabla, bęben kablowy z napędem silnikowym ma średnicę do 8 metrów. Ponadto wymagane jest miejsce na silnik i korpus pierścienia ślizgowego. W przypadku systemu łańcucha energetycznego, niezależnie od skoku, wymagane jest tylko jedno ruchome ramię na żurawiu - które jest zintegrowane z przestrzenią montażową żurawia - oraz przestrzeń montażowa dla koryta łańcucha na ziemi.
W przypadku średniego posuwu należy obliczyć połowę długości przesuwu plus 20 metrów rezerwy jako długość liny dla bębnów kablowych z napędem silnikowym. W systemach łańcuchów energetycznych również oblicza się połowę długości przesuwu, ale dodatkowo tylko dwa metry, które są potrzebne na promień łańcucha. Przy wyższych prędkościach jazdy (ponad 60 m/min.), w przypadku bębnów kablowych z napędem silnikowym zalecane jest jednak mocowanie końcowe. Zwiększa to długość kabla do całkowitej długości przesuwu plus 20 metrów rezerwy.
Maksymalna żywotność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji - łańcuch rolkowy do dużych obciążeń P4HD.56R
Nowy łańcuch rolkowy do dużych obciążeń spełnia wszystkie wymagania, które mają zastosowanie do żurawi kontenerowych następnej generacji i kolejnych.
Coraz dłuższe dystanse, większa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii: To w skrócie wymagania, jakie producenci suwnic kontenerowych typu statek-brzeg stawiają łańcuchom energetycznym na mostach suwnic. Nowy P4HD.56R spełnia te wymagania - przy maksymalnej opłacalności.
Oferta systemów łańcuchów energetycznych jest ogromna. Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji,
prosimy o wypełnienie formularza z podstawowymi informacjami. Następnie otrzymasz spersonalizowaną poradę od
spersonalizowaną poradę od jednego z naszych ekspertów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem