Zmień język :

Po 15 latach system nadal działa niezawodnie i doskonale sprawdza się w długotrwałej eksploatacji. W czeskich Tušimicach węgiel jest składowany na rozległej hałdzie na obrzeżach terenu elektrowni. Zgromadzony zapas wystarczyłby teoretycznie na tydzień jej pracy.
Za automatyczne usypywanie węgla odpowiada zwałowarka. Aby zapewnić jej niezawodne doprowadzanie energii, danych i mediów na trasie przesuwu o długości 615 m, Grupa ČEZ zdecydowała się na jeden z naszych systemów prowadników kablowych z tworzywa sztucznego.
Wewnątrz prowadników kablowych prowadzone są różne przewody chainflex, które zostały opracowane specjalnie do użytku w prowadnikach kablowych. Oprócz przewodów silnikowych i sterowniczych chainflex, do transmisji danych na odcinku 615 m przesuwu wykorzystywany jest również przewód światłowodowy. "Przewody BUS'owe nie wchodzą w grę przy tak dużych odległościach, ponieważ sygnał nie byłby wystarczająco wytrzymały" — informuje Frank Schlögel. Oprócz różnych przewodów, prowadnik obejmuje również wąż wodny, który może być opcjonalnie podgrzewany.
Systemy prowadników kablowych w Tušimicach są monitorowane elektronicznie od momentu uruchomienia. Oznacza to, że siły ciągnące/pchające prowadników są mierzone, a instalacja może zostać wyłączona, jeśli siły są zbyt duże, np. z powodu ciał obcych. W ostatnich latach rozwinęliśmy tę formę "monitorowania stanu" i obecnie oferujemy naszym klientom szeroką gamę opcjonalnych modułów do monitorowania i konserwacji predykcyjnej jako dodatkowe zabezpieczenie.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem