Pionowy układ stojący

Robot przemysłowy zamontowany w hali produkcyjnej.
Szczegóły techniczne:
Maksymalna wysokość skoku — bez wspornika ≈ 4 m
Maksymalna wysokość skoku — ze wsparciem z pierwszych ogniw prowadnika kablowego≈ 6 m
Maksymalna wysokość skoku — z pełnym wspornikiem≈ 20 m
Prędkość maksymalna v (w zależności od wysokości skoku i masy wypełnienia)20 m/s
Maksymalne przyspieszenie a<br />(w zależności od wysokości skoku i masy wypełnienia)50 m/s
Sztywne złącze KMA z tworzywa do prowadnic kablowych.
Niebieskie i pomarańczowe przewody z widoczną budową, jeden z napisem igus chainflex.
Pionowa podpora w instalacji maszyny z czerwonymi elementami i osłoną kabli.

Zrealizowane w praktyce

Systemy spawania od Cloos

Instalacja robotów spawalniczych w hali z pomarańczowymi ramionami robotów i prowadnicami.

Frezarka z kolumną jezdną

Pionowa instalacja z prowadnikiem kablowym i osłoną przewodów na maszcie maszyny.

Centra obróbcze CNC

Maszyna CNC z detalem na stole obrotowym w hali produkcyjnej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa