Liniowy system odciągu — RSEL i RSSL

Długość odciągu do 350 mm w oparciu o taśmy elastomerowe (RSEL) lub sprężyny naciągowe (RSSL)

triflex RSEL i RSSL w laboratorium badawczym

Informacje o produktach RSEL i RSSL

Zdjęcie produktów RSEL i RSSL
  • Zoptymalizowany kosztowo system retrakcji w porównaniu do RSE linear
  • Dzięki standardowym wymiarom i bardzo kompaktowej konstrukcji, system retrakcji RSEL i RSSL można zamontować bezpośrednio na 3. osi wszystkich popularnych typów robotów.
  • Łatwa modernizacja
  • Zapobiega zawieszeniu łańcucha elektronicznego
    Łańcuch elektryczny® przed wpływaniem na ruch lub jego blokowaniem.
  • Może być również używany do bardzo dynamicznych zastosowań
  • Krótki typ do 656 mm
  • Dla robotów o dużym i średnim udźwigu
  • Stały koniec łańcucha elektronicznego® może być dowolnie wybrany dzięki liniowej konstrukcji

Wymiary RSEL i RSSL

Wymiary RSEL i RSSL
  • Wymiary A, B i C zmieniają się w zależności od wybranego indeksu rozmiaru łańcucha
  • Oba systemy są dostępne w rozmiarach 60, 65, 70, 85 i 100.

Różnica między TR.RSEL i TR.RSSL

Zdjęcie rentgenowskie systemu odciągu TR.RSEL

Zdjęcie rentgenowskie TR.RSEL czarny

Zdjęcie rentgenowskie systemu odciągu TR.RSSL

Zdjęcie rentgenowskie TR.RSSL czarny

Nie jesteś pewien, czy TR.RSEL lub TR.RSSL pasuje do Twojego robota?

Konfigurator
  • Prawie wszystkie typy robotów Kuka, Fanuc, Diagram i Yaskawa do wyboru
  • Kompletny pakiet skonfigurowany za pomocą kilku kliknięć
  • Lista części widoczna bezpośrednio online
  • Możliwość wielokrotnego dostosowywania
  • Możliwość zamówienia online

Kolejne systemy zwijania od igus®

Liniowy system odciągu TR.RSE

triflex_R_RSE

System odciągu RS

System RS triflex R

Pneumatyczny system TR.RSP

triflex_R_RSP

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa