Zmień język :
triflex® RS dresspack to bardzo kompaktowy, uniwersalny moduł, który jest montowany do istniejących punktów mocowania na robocie. Dzięki niewielkiej wysokości montażowej i prowadnicy łańcucha triflex® R równoległej do ramienia robota, można również realizować aplikacje o bardzo ciasnych przestrzeniach montażowych. triflex® RS dresspack ze zintegrowanymi prętami światłowodowymi oferuje doskonałą opcję bezpiecznego i beznapięciowego dostarczania energii do głowicy robota.
Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania bezpośrednio na miejscu w konkretnej aplikacji.

1: Jeden moduł, oszczędność miejsca i szybki montaż na robocie przemysłowym
2: Zintegrowane pręty sprężynowe zapobiegają tworzeniu się pętli
3: Ogranicznik krańcowy zapewniający określoną swobodę ruchu
4: Wspornik montażowy do bezpiecznego mocowania
5: prowadnica ślizgowa do bliskiego i równoległego prowadzenia na ramieniu robota



System RS z osłoną

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem