Zmień język :
Rol e-chain® - toczenie zamiast ślizgania - Łańcuchy e-chain® o konwencjonalnej konstrukcji pracują na długich odcinkach w trybie ślizgowym. Rozszerzenie technicznych ograniczeń tego trybu pracy było bodźcem do opracowania łańcucha Rol e-chain® firmy igus®. Wymagania dotyczące łańcucha elektronicznego® na długich odcinkach stale rosły w ostatnich latach. Odległości 800 metrów stanowią nowe wyzwania, podobnie jak wysokie prędkości jazdy w konstrukcjach dźwigowych z ekstremalnymi obciążeniami kabli. Jeśli zdecydujesz się na ten produkt, zadzwoń do nas. Pomożemy w planowaniu projektu!
Typowe branże i zastosowania
e-prowadnik igus® Rol e-chain® jest przeznaczony do zastosowań, w których długie odcinki muszą być realizowane z dużymi prędkościami. Ma to często miejsce, na przykład, w przypadku kamer wejściowych lub w technologii przenośników. Niski współczynnik tarcia systemu może również obniżyć koszty w wolniejszych zastosowaniach w sektorze dźwigów lub w systemach przesuwu, ponieważ wymiary napędów mogą być znacznie mniejsze.
Aplikacje Rol E-Chain w skrócie:
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem