Zmień język :
łańcuch energetyczny przeciwstawia się trudnym warunkom środowiskowym w produkcji tlenku glinu i zabezpiecza dostawy energii
Wydobycie i późniejsze składowanie boksytu, skały osadowej wykorzystywanej w produkcji tlenku glinu, generuje dużo pyłu, co stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza dla ruchomych części maszyn przenośników. Był to jeden z powodów, dla których firma Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), jeden z głównych niemieckich producentów tlenku glinu, zdecydowała się na zastosowanie łańcuchów energetycznych firmy igus®. Już od kilku lat niezawodnie dostarczają one energię, dane i media do przenośników i urządzeń magazynujących.
"Mniejsza konserwacja, wyższa dostępność, możliwość prowadzenia wszystkich różnych przewodów i węży w jednym systemie, elektroniczne monitorowanie siły naciągu/pchania... wszystkie te zalety w pełni przekonały nas do igus®. Używałbym łańcucha energetycznego igus® ponownie i ponownie!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, kierownik projektu w AOS Stade

W poprzednim projekcie system łańcucha energetycznego został już zainstalowany na 140-metrowej trasie na wózku pętlowym w magazynie AOS.
Firma igus® dostarczyła inżynierię i system e-chain® ze wszystkimi jego komponentami, w tym niestandardową konstrukcją konsoli. Kompletna instalacja na miejscu w Stade została przeprowadzona przez serwis instalacyjny igus®. Jego pracownicy zainstalowali kilkusetmetrowe zasilanie energetyczne na istniejących podkładach kolejowych urządzenia magazynującego. Kompletna instalacja z konstrukcją stalową została przeprowadzona zgodnie z planem w dwóch sekcjach i łącznie w ciągu zaledwie dwunastu dni roboczych. Odbiór, przekazanie do AOS i wspólne testy odbyły się w uzgodnionym terminie, a od tego czasu łańcuch energetyczny działa bez żadnych problemów i nieprawidłowości.
"Przywiązujemy dużą wagę do dotrzymywania terminów - nawet i szczególnie wtedy, gdy kilka branż pracuje równolegle na budowach takich jak ta", podkreśla Markus Böhm, Technical Sales Consultant w igus®. "Oprogramowanie opracowane we własnym zakresie i dostosowane do naszych produktów stwarza nam warunki do precyzyjnego planowania i oferowania naszych instalacji systemowych w stałych cenach. Fakt, że uzgadniamy również indywidualne gwarancje dla tych usług, zwiększa bezpieczeństwo i dostępność całego systemu z perspektywy klienta".
Kolejnym powodem, dla którego firma AOS zdecydowała się powierzyć system łańcucha energetycznego wraz z instalacją firmie igus®, były dalsze referencje wewnętrzne: Serwis instalacyjny igus® już wcześniej zainstalował system łańcucha elektronicznego® na 140-metrowym odcinku na wózku pętlowym w magazynie AOS. Zastosowano tu również elektroniczny system monitorowania siły pchania/ciągnięcia.
Wreszcie, firma AOS polegała na dwóch kolejnych systemach łańcuchów energetycznych firmy igus®, które poruszają się we wspólnym korytku na odcinku 218 m w obie strony. Zasilają one dwie suwnice, które dostarczają boksyt i ponownie transportują wydobyty tlenek glinu. Prowadzone są tu również przewody silnikowe średniego napięcia z serii chainflex ® CFCRANE oraz przewody światłowodowe z serii chainflex® CFLG.

Nasza nowa broszura pokazuje wszystko w skrócie
Przegląd tematów:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem