Zmień język :
Lekkie produkty polimerowe i wysokowydajne roboty rewolucjonizują automatyzację produkcji i umożliwiają wydajną obsługę arkuszy styropianu 1x2m
BoKa Automatisierung GmbH to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w automatyzacji i robotyzacji w przemyśle. Jej głównym celem jest automatyzacja istniejących systemów, aby umożliwić bardziej wydajną produkcję towarów. Aby to osiągnąć, polegają na wsparciu i rozwiązaniach produktowych firmy igus®.
W celu realizacji lekkiego, ale wytrzymałego ramienia chwytaka, które może przenosić płyty styropianowe 1x2 m, podjęto decyzję o zastosowaniu suchej przekładni® Apiro®.
Firma BoKa Automatisierung GmbH wybrała robota firmy FANUC Europe do mechanizmu ruchu dużej płyty. Robot ten jest w stanie przenosić płytę w połączeniu z siódmą osią, która jest prowadzona przez prowadnicę liniową i łańcuch energetyczny firmy igus®.
Aplikacja ilustruje, w jaki sposób połączenie lekkich produktów polimerowych i wysokowydajnych robotów prowadzi do doskonałego procesu automatyzacji odchudzonej produkcji.
Możliwe zastosowania mogą dotyczyć
Można tam stosować regulację korytarzy, zadania popychaczy, przekładnie o różnych przełożeniach, stoły obrotowe i osie obrotowe. Modułowa przekładnia może być napędzana silnikiem lub używana do ręcznej regulacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem