Zmień język :

Praktyczne pomysły dotyczące Twojej aplikacji
Zestaw próbek zawiera wybór sprawdzonych produktów firmy igus, które cieszą się szczególną popularnością w branży motoryzacyjnej.
Na tej stronie dowiesz się, jakie produkty znajdują się w zestawie, gdzie w pojeździe są one stosowane oraz dlaczego ulepszają twoją technologię.
Jeszcze nie złożyłeś zamówienia? Zamów już teraz zestaw próbek produktów motoryzacyjnych.

Nasze prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnego polimeru zapewniają bezpieczne i dynamiczne prowadzenie sieci pokładowych. Są wytrzymałe, lekkie, ciche i zaprojektowane tak, aby były łatwo otwierane w celu montażu lub demontażu. Oferujemy szeroki wybór wersji dostosowanych do konkretnych parametrów zastosowania, a zwłaszcza małe, kompaktowe serie, które sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona, np. w elektrycznych drzwiach ślizgowych, podnośnikach okiennych czy zagłówkach. Na wszystkie produkty, dla których firma igus podała przewidywaną żywotność, udzielamy 4-letniej gwarancji.
Zestaw próbek zawiera trzy małe e-prowadniki easy chain z serii E2.1 micro:

Łożyska ślizgowe iglidur, wykonane ze zoptymalizowanych trybologicznie wysokowydajnych polimerów, oferują wiele zalet w porównaniu z łożyskami metalowymi: są o 80% lżejsze, nawet o 40% bardziej ekonomiczne, ciche i samokalibrujące pod wpływem ciepła podczas procesu e-powlekania, a także w 100% bezobsługowe, ponieważ polimer zawiera wbudowane smary stałe.
Biorąc pod uwagę planowane przez UE ograniczenia dotyczące chemikaliów PFAS, w tym PTFE, łożyska ślizgowe iglidur zapewniają również pewność planowania. W przypadku wielu zastosowań w naszym zakresie produktów posiadamy już materiały do łożyska ślizgowego, które zostały przebadane pod kątem obecności szkodliwych PFAS i nie zawierają PTFE.
Zestaw próbek zawiera łożyska kołnierzowe wykonane z materiałów iglidur GPF, JPF, HPF, XPF i W300PF:
Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję prototypów i małych serii metodą druku 3D, obróbkę skrawaniem lub frezowanie z półproduktów, czy też produkcję wielkoseryjną z wykorzystaniem form wtryskowych: wykonujemy części specjalne na zamówienie w pożądanej formie i z wybranego materiału. Chętnie doradzimy, który proces jest najlepszy dla Państwa zastosowania — zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.
Dzięki usłudze FastLine mają Państwo możliwość otrzymania łożysk ślizgowych i podkładek oporowych formowanych wtryskowo o niestandardowych wymiarach w ciągu maksymalnie siedmiu dni.

W przegubach wielostawowych stosowanych w systemach dachów kabrioletów oraz w mechanizmach regulacji siedzeń jako piny przegubowe często wykorzystuje się ekonomiczne obudowy tłoczone oraz proste części wytłaczane na zimno o szerokich tolerancjach. Łożysko powinno charakteryzować się jak najmniejszym luzem, aby skutecznie zapobiegać hałasowi.
Polimerowe łożyska iglidur mają tę zaletę, że samoczynnie się kalibrują dzięki ciepłu wytwarzanemu podczas procesu e-powlekania. Dzięki naszym specjalnym rodzajom przeznaczonym do obróbki arkuszy blachy można również znacznie zaoszczędzić czas podczas montażu.
Opakowanie zawiera łożysko klipsowe, łożysko dwukołnierzowe, łożysko z kołnierzem oraz łożysko zaciskowe dwukołnierzowe.


Polimerowe łożyska mają wiele zalet: mają niską masę, są niekorodujące, niedrogie i bezobsługowe. Brak konieczności smarowania z zewnątrz, brak osadzania się zanieczyszczeń, długa żywotność.
A co w przypadku dużych obciążeń — np. na windzie załadowczej lub zawieszeniu resorowym? Czy w takim razie łożyska metalowe nie są jedyną opcją? Mamy dla Państwa gotowe rozwiązania: nasze łożyska z kompozytu włóknistego oraz łożyska wieloskładnikowe zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymywać duże obciążenia statyczne, naciski krawędziowe oraz obciążenia pulsacyjne. Dzięki temu są one odpowiednie dla stosowania w windach załadowczych i osiach obrotowych pojazdów użytkowych.

Systemy niewymagające częstej konserwacji, pozbawione elementów tocznych, stanowiące cichą ślizgową alternatywę dla prowadnic z recyrkulacją kulek: prowadnice liniowe drylin. Elementy łożyskowe nie są oddzielone od siebie stalowymi kulkami tocznymi, lecz wkładkami wykonanymi z naszego polimeru zoptymalizowanego trybologicznie, które nie wymagają żadnego zewnętrznego smarowania, a zatem są bezobsługowe i odporne na zanieczyszczenia. Znajdują one zastosowanie np. w szyberdachach, ruchomych konsolach środkowych czy wyświetlaczach.
Opakowanie zawiera dwa wózki oraz szyny o różnych profilach:

Technologia śrub pociągowych dryspin, w której nakrętki śruby pociągowej wykonane są z samosmarowych wysokowydajnych polimerów, eliminuje konieczność dodatkowego smarowania, a tym samym zmniejsza koszty konserwacji i czyszczenia. W połączeniu z odpowiednimi śrubami pociągowymi wyróżniają się cichą pracą przy niskim poziomie wibracji, wyższą wydajnością oraz nawet o 25% mniejszym zużyciem w porównaniu z konwencjonalnymi napędami śrubowymi.
Opakowanie próbki zawiera wielozwojną śrubę pociągową z nakrętką kołnierzową śruby pociągowej wykonaną z materiału iglidur J:

Płyty, wkładki, półprodukty z materiału iglidur i proszki powlekające oferują szeroki wybór możliwości projektowania powierzchni o zoptymalizowanym współczynniku tarcia. Nasi klienci wykorzystują je np. do wyłożenia rozszerzeń w pojazdach użytkowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów iglidur, wbudowane smary stałe zapewniają produktom bardzo niskie tarcie, a jednocześnie są odporne na zużycie i łatwe do czyszczenia. W ten sposób nie tylko wygładzasz powierzchnie, ale także skutecznie zabezpieczasz je przed zużyciem.
Opakowanie próbki zawiera część półproduktów, wkładki oraz część płyty powlekanej proszkowo:

W przeciwieństwie do metalowych łożysk kulkowych, polimerowe łożyska kulkowe xiros nie wymagają zewnętrznego smarowania. Są ciche, ekonomiczne i niekorodujące. Oferujemy różnorodne materiały przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, w tym materiały o wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia, a także materiały ESD i zgodne z wymogami FDA.
Zestaw próbek zawiera nasz ekonomiczny, wszechstronny model xirodur B180 z kulkami ze stali nierdzewnej:

Rolki prowadzące iglidur są wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur, dzięki czemu charakteryzują się wyjątkową trwałością i są odporne na zużycie. Ponieważ nie wymagają smarowania, są odporne na wilgoć, zabrudzenia i związane z nimi ścieranie. W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się je np. w prowadzeniu listew aktywnych systemów osłon chłodnicy lub w szynach prowadzenia plandek samochodów ciężarowych.
Oferujemy różne rodzaje rowków; w zestawie znajduje się rolka z rowkiem w kształcie litery U:

W porównaniu z polimerami dostępnymi na rynku nasze koła zębate wykonane z wysokowydajnych polimerów charakteryzują się nawet czterokrotnie dłuższą żywotnością. Dzięki precyzyjnie dobranym dodatkom materiałów wzmacniających i smarów stałych nie jest wymagane smarowanie zewnętrzne. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w silnikach o niewielkich rozmiarach, np. w elektrycznych systemach regulacji foteli.
Nasz standardowy zakres produktów obejmuje przekładnie czołowe, listwy zębate, przekładnie stożkowe oraz przekładnie kątowe, a w zestawie znajduje się przekładnia czołowa xirodur:

Łożyska sferyczne firmy igubal kompensują błędy wyrównania i zapobiegają naciskowi krawędziowemu. Są bezsmarowe, niekorodujące i odporne na chemikalia, a ponadto są lżejsze od swoich metalowych odpowiedników. Praca na sucho pozwala wyeliminować koszty związane ze smarowaniem i wynikającą z tego konserwacją. W naszym zakresie produktów znajduje się wiele różnych rodzajów, w tym łożyska w oprawach stojakowych i łożyska z kołnierzem stałym, głowice przegubowe, przeguby łączące oraz zestawy głowic widłowych. Znajdują one zastosowanie np. w przekładniach, przełącznikach biegów, tylnych deflektorach powietrza w ciężarówkach czy drzwiach obrotowych w autobusach.
W zestawie znajdują się:

Nasze wysokowydajne polimery można również wykorzystać do produkcji poszczególnych elementów przeznaczonych do zastosowań związanych z ruchem — zarówno w formie prototypów, jak i w małych seriach — przy użyciu druku 3D. Elementy wykonane z naszych odpornych na zużycie materiałów do druku 3D — niezależnie od tego, czy chodzi o filament, proszek do spiekania laserowego czy żywicę — charakteryzują się żywotnością nawet 50 razy większą niż w przypadku tradycyjnych polimerów i są bezobsługowe dzięki wbudowanym smarom stałym.
W razie potrzeby realizujemy również produkcję w ramach usługi druku 3D firmy igus. Wystarczy przesłać model CAD, a komponenty będą gotowe do wysyłki w ciągu jednego do trzech dni.
Zestaw próbek zawiera specjalny element wykonany z materiału iglidur do spiekania laserowego: