Rozwiązanie
We wstępnych testach porównano ze sobą łańcuchy magnetyczne i łańcuchy energetyczne z tworzywa sztucznego. Decyzja była jasna: wewnętrzne badania wykazały między innymi, że łańcuchy magnetyczne nie spełniają wymagań dotyczących płynnej pracy ani nie są w stanie wytrzymać wysokich prędkości w dłuższej perspektywie.
Obecnie profilowy łańcuch rolkowy P4.32 firmy igus® sprawdził się w nowym tłumaczu. Jedną z jego głównych cech jest to, że górna i dolna rolka bieżna są względem siebie przesunięte. W rezultacie rolki profilowe z tworzywa sztucznego nie przesuwają się jedna nad drugą, ale przesuwają się obok siebie w sposób przesunięty na ciągłej szerokiej powierzchni. Zwiększa to żywotność łańcucha, który może mieć trzy do czterech razy dłuższy czas przestoju niż łańcuchy ślizgowe. Efektywność energetyczna również wzrasta: w porównaniu do tarcia ślizgowego, tarcie toczne jest generalnie o 75% niższe. Oznacza to do 57% mniejszą moc napędu. Co więcej, łańcuch jest szczególnie odpowiedni do dużych prędkości jazdy, długich dystansów i dużych mas napełniania. Łańcuch energetyczny zapewnia również wyjątkowo płynną i pozbawioną wibracji pracę w promieniu. Przyjazne dla kabli poprzeczki "Auto-Glide" wykonane z trybologicznie zoptymalizowanego tworzywa sztucznego i aluminiowych kanałów z systemu modułowego bezpiecznie prowadzą łańcuch energetyczny. W korytku znajduje się również profil tłumika, który dodatkowo minimalizuje powstawanie hałasu. Peter Vogl, dyrektor ds. projektowania & rozwoju w GROB-Werke GmbH & Co. KG w Mindelheim, może to tylko potwierdzić: "W naszych wewnętrznych pomiarach całkowity hałas roboczy systemów wynosi 72 dBA, co jest znacznie poniżej maksymalnego poziomu 75 dBA dozwolonego przez niektórych klientów." System zasilania energią jest dostarczany jako wstępnie zmontowany, gotowy do podłączenia system readychain®, który można łatwo zainstalować metodą "plug and play". Producent systemu od wielu lat polega na wstępnie zmontowanych rozwiązaniach systemowych, zwłaszcza w sektorze bramowym.