Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska do dużych obciążeń w podwoziu nowych żurawi RTG

Producent suwnic Tan Cang Gantry instaluje łożyska bezsmarowe, które nie wymagają regularnej konserwacji.

Profil

  • Co było potrzebne:
    Bezsmarowne i bezobsługowe łożysko do dużych obciążeń " igutex ® TX",
    Łańcuch rolkowo-energetyczny P4HD,
    Przewód chainflex®
  • Wymagania:
    Klient poszukiwał punktów łożyskowych, które byłyby w stanie wytrzymać szczególnie wysokie obciążenia w podwoziu żurawi RTG, wytrzymać trudne warunki środowiskowe i ograniczyć prace konserwacyjne.
  • prac konserwacyjnych. Sukces dla klienta: 
    Łożyska do dużych obciążeń "TX1" oferują maksymalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy 200 MPa. Cecha szczególna: dzięki warstwie wewnętrznej zoptymalizowanej pod kątem właściwości ślizgowych, są one zoptymalizowane pod kątem tarcia, trwałe i całkowicie bezobsługowe. Klient może zrezygnować z regularnej konserwacji i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy dźwigu.
Podwozie żurawia RTG

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa