Operator fabryki stali ostatecznie zdecydował się zastąpić metalowy łańcuch jednym z naszych łańcuchów energetycznych z tworzywa sztucznego. Po przeprowadzeniu inspekcji zakładu zaproponowaliśmy klientowi zastosowanie łańcucha elektronicznego® z systemu modułowego E4.4 (seria 4040.36.200.0) w połączeniu z kablami chainflex® (serie CF35.40.04, CF10.15.04, CF9.15.12, CF310.350.01 i CFPE.350.01) specjalnie zaprojektowanymi do zastosowań ruchomych
Dzięki solidnej, modułowej konstrukcji, sprawdzona seria łańcuchów energetycznych E4.4 jest szczególnie odpowiednia do trudnych warunków środowiskowych i długich dystansów. Zapewnia również wysoką sztywność i wysoki limit obciążenia. Ponadto, konwersja materiału na tworzywo sztuczne oznacza, że cały system jest wolny od smaru, dzięki czemu rozwiązanie jest praktycznie bezobsługowe. Optymalnie dobrane materiały między łańcuchem a linką oraz doświadczenie zdobyte w wielu podobnych zastosowaniach na całym świecie zwiększają żywotność tej aplikacji w hucie stali i zmniejszają ogólne koszty. Dlatego na życzenie oferujemy również gwarancję systemową dla takich aplikacji.
Ale wymiana nie była opłacalna tylko na papierze: od momentu przejścia na nowy system, co zajęło niecałe dwa dni robocze, aplikacja działa bez żadnych problemów od listopada 2007 roku.