Zmień język :
Cztery suwnice SRU w terminalu EUROKOMBI w Hamburgu zostały wyposażone we wstępnie zmontowane systemy zasilania energią, w tym kabel i koryto prowadzące. Stanowią one pępowinę zapewniającą płynną obsługę kontenerów. Rozwiązanie produktowe firmy igus® sprawdziło się do tej pory bez wyjątku w bardzo zasolonym powietrzu portowym i dużym obciążeniu technologii ze względu na gazy spalinowe.
"Wstępnie zmontowane systemy zasilania energią od pierwszej godziny działają we wszystkich dźwigach bez żadnych skarg. Nawet podczas konserwacji zapobiegawczej kilka tygodni temu nie trzeba było wymieniać żadnej części. Są w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym!"
Günter Baitis, kierownik projektu w EUROKOMBI Technical Services GmbH
W ostatnich latach wymagania stawiane łańcuchom napędowym na długich odcinkach stale rosną. To właśnie w tym przypadku rolkowy łańcuch energetyczny odgrywa kluczową rolę. "Nowy rozwój łańcucha rolkowego umożliwił nam zagwarantowanie wysokiej żywotności systemu podczas planowania projektu. Nie ma już ruchu ślizgowego, ale ruch toczny. Zmniejsza to siłę ciągnięcia/pchania i wydłuża żywotność," mówi Theo Diehl, podsumowując kluczowe cechy wydajności "Rol E-Chain". Inne zalety obejmują znaczną redukcję mocy napędu do mniej niż 25% w celu przemieszczania systemu zasilania energią. Możliwe są odległości do 800 m i prędkości do 10 m/s. Dostępne są różne typy rolek; może być również używany do zastosowań z zanieczyszczeniami. "Od samego początku byliśmy pewni, że dzięki temu systemowi zasilania będziemy w stanie bezproblemowo rozwiązać trudne zadanie na miejscu," podsumowuje Theo Diehl. "A stan techniczny systemu zasilania energią po pięciu latach ciągłej pracy dowodzi, że mieliśmy rację." Jeśli dojdzie do najgorszego, części zamienne są szybko dostępne. Użyto tylko standardowych części, które są dostępne w magazynie w Kolonii i mogą być na miejscu w Hamburgu w ciągu kilku godzin.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem