Duża prędkość, długie przesuwy: niezawodne prowadzenie kabli dla 12 suwnic STS

12 suwnic typu ship-to-shore w Antwerpii zostało wyposażonych w wytrzymałe prowadniki kablowe.

Profil

  • Co było potrzebne: Prowadnik kablowy E4/4 heavy-duty, kable chainflex, system monitorowania stanu
  • Wymagania: Potrzebny był system prowadzenia kabli, który umożliwiał długie przesuwy i duże ciężary kabli oraz działał niezawodnie przez długi czas. Ponieważ wózki pokonują do 240 metrów na minutę, system musiał być również zaprojektowany do dużych prędkości przesuwu.
  • Przemysł: Dźwigi
  • Sukces klienta: Prowadniki kablowe charakteryzują się szczególnie wysoką wytrzymałością materiału i żywotnością, a także są w stanie poradzić sobie z większymi siłami pchającymi/ciągnącymi. Kolejną zaletą jest oszczędność masy w porównaniu z konwencjonalnym systemem. Wbudowane czujniki monitorują również siły pchające/ciągnące prowadnika kablowego i umożliwiają podejmowanie prewencyjnych działań konserwacyjnych.
Przeładunek kontenerów w porcie z dźwigiem i stosami kontenerów.

Problem

Rozwiązanie

Prowadnik kablowy w instalacji przemysłowej prowadzi kable i węże przez wąski szyb.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa