Zmień język :
Stoły podnoszące nie są może najbardziej imponującymi urządzeniami, ale są nieodzowne w transporcie materiałów. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie ładunki muszą zostać wyniesione na wymaganą wysokość. Ze względu na duże obciążenia sięgające kilku ton oraz wysoką częstotliwość skoków w trybie pracy wielozmianowej, punkty łożyskowania są narażone na duże obciążenia. Aby standardowe łożyska metalowe działały niezawodnie, należy je regularnie smarować, zwłaszcza jeśli są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki łożyskom ślizgowym iglidur wykonanym z wysokowydajnych polimerów można zwiększyć żywotność stołów podnoszących oraz obniżyć koszty związane z konserwacją.

Łożysko cylindra

Trwałe łożysko do wymagających aplikacji

Przegub nożycowy

Ekonomiczne, uniwersalne łożysko heavy duty
Indywidualne rozwiązania stanowią tak samo ważną część zakresu produktów igus, jak standardowe części. Nasi eksperci precyzyjnie dostosowują proces produkcji oraz materiały, z których wykonane są elementy, do Państwa wymagań. Wybierają dla Państwa odpowiedni materiał spośród szerokiej gamy odpornych na zużycie i bezobsługowych wysokowydajnych polimerów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem