Zmień język :

Kiedy samoloty znajdują się na ziemi, wszystko musi działać szybko. Aby jak najszybciej zarządzać obrotem, opracowano szereg specjalnych pojazdów: sprzęt wsparcia naziemnego (GSE).
Wyposażenie to obsługuje jednocześnie różnorodne zadania — tankowanie, rozładunek, odladzanie, wejście na pokład. Wyzwania, zwłaszcza dla komponentów, obejmują elastyczność (każdy samolot ma inny rozmiar, więc GSE musi mieć możliwość zmiany jego wysokości) i absolutną niezawodność. Bez względu na to, czy na lotnisku świeci słońce, czy pada deszcz lub śnieżyca, GSE musi działać niezawodnie. Każda awaria jest kosztowna.
Na całym świecie klienci polegają na motion plastics, ponieważ są one bezobsługowe, odporne na korozję i chemikalia oraz absolutnie niezawodne, a ich żywotność jest przewidywalna.

Aby zapewnić aerodynamikę i bezpieczeństwo podczas lotu, samolot musi być całkowicie wolny od przeszkadzających obiektów. Obejmuje to lód i śnieg w zimnych porach roku. Jest to złożone zadanie, wymagające dla ludzi i maszyn, które musi być wykonane pod presją czasu.
Nasze e-prowadniki, kable oraz łożyska zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach i doskonale nadają się do stosowania w ramionach teleskopowych, obrotowych kabinach lub dyszach natryskowych.

1. wyposażenie kabiny

2. obrót kabiny

Ładowarki cargo są używane na lotniskach do załadunku bagażu lub dużych kontenerów do samolotu. Muszą być w stanie poradzić sobie z wysokimi obciążeniami i trudnymi warunkami oraz mieć regulowaną wysokość.
e-prowadniki i przewody chainflex są idealne do prowadzenia przewodów w mechanizmie regulacji wysokości. Łożyska ślizgowe dry-tech, podkładki oporowe i rolki mogą być stosowane elastycznie, całkowicie bez smarowania — nawet przy obciążeniach do 200 MPa. Dlatego są wykorzystywane w zastosowaniach takich jak podnośniki nożycowe i platformy.

1. mechanizm składania poręczy

2. mechanizm wysuwania poręczy

Ciągniki lotnicze, zwane także „popychaczami” lub „ciągnikami holowniczymi”, to prawdziwe molochy. Służą do przemieszczania samolotów na pasach startowych lub w hangarach serwisowych. Niektóre modele zaciskają przednie koło w mechanizmie i podnoszą samolot.
W mechanizmie zaciskowym zastosowano wytrzymałe łożyska ślizgowe iglidur, e-prowadniki służą do prowadzenia kabli i węży, a pierścienie wieńcowe PRT zapewniają niezbędny obrót siedzenia w kabinie kierowcy.

1. drzwi, zawiasy, klapy


3. urządzenie napinające

4. wyposażenie kabiny

Ciężarówki gastronomiczne służą do wyjmowania z samolotu pustych wózków serwisowych i zastępowania ich pełnymi. Ostatnie kilka metrów między ciężarówką a samolotem jest zwykle obsługiwane za pomocą platformy teleskopowej.
motion plastics oferują tu wiele zastosowań: e-prowadniki do prowadzenia kabli z regulacją wysokości i łożyska liniowe drylin oraz ślizgowe iglidur w platformie. motion plastics są tutaj przydatne, ponieważ nie wymagają smarowania, mają wysoki nacisk krawędziowy i są odporne na chemikalia, takie jak Skydrol, kwas mrówkowy i glikole.

3. platforma teleskopowa


Ambulifty są używane, aby umożliwić osobom z ograniczeniami fizycznymi bezpieczne i wygodne wejście na pokład samolotu. Wymagają one wielu ruchów, zarówno z przodu, gdzie pasażerowie wchodzą do ambuliftu, jak i z tyłu, gdzie wsiadają do samolotu. motion plastics pozwalają na całkowicie bezsmarowe i zautomatyzowane ruchy.

1. drzwi, zawiasy, klapy

2. platforma teleskopowa

3. regulacja platformy pionowej

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem