Zmień język :
GESTRA to projekt Instytutu Fraunhofera: specjalnie opracowany system radarowy do wyszukiwania i mapowania śmieci kosmicznych. Partner projektu, firma AlpinaTec GmbH z Austrii, polega na systemie e-chain® firmy igus® do precyzyjnego pozycjonowania w trzech osiach: obrotowy system prowadzenia energii jest używany na osi azymutu, a podwójny system prowadnikowy po obu stronach osi elewacji. Zapewniają one niezawodne dostarczanie energii i czyste prowadzenie różnych linii mediów w ograniczonej przestrzeni.
Aplikacja została uhonorowana srebrną nagrodą vector Award w 2020 roku.
e-prowadnik E4.56
Wytrzymały, cichy, modułowy: wersja naszego e-prowadnika serii E4.1 o wysokości 56 mm.

Zasilanie obrotowe
Modułowy system do zastosowań obrotowych o kącie obrotu do 540°
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem