Wytrzymałe komponenty dla lotnictwa i inżynierii kosmicznej

Obszary zastosowań w przemyśle kosmicznym
  • Dostępne indywidualnie bez minimalnej ilości zamówienia lub jako kompletne rozwiązanie z jednego źródła
  • Materiały dla szerokiego zakresu warunków środowiskowych
  • Brak konieczności smarowania, niskie koszty utrzymania, przewidywalna żywotność
  • Ogólnoświatowy serwis 24/7, szybka dostawa i łatwy montaż

Systemy zasilania energią dla teleskopów i anten

Pudełko na próbki lotnicze

Próbki produktów dla przemysłu lotniczego

Historie sukcesu

Projekt studencki AIMIS-FYT: Drukarka 3D w przestrzeni kosmicznej
System radarowy GESTRA
Przegląd zastosowań w kosmonautyce

Wybrane ruchome tworzywo sztuczne dla technologii lotniczej i kosmicznej

e-prowadnik E4Q
  • e-prowadnik o wysokiej stabilności i sztywności do użytku z dużymi obciążeniami
  • Niska waga i łatwy montaż
  • Płynna i cicha praca
e-tuba R4Q w miejscach występowania metalowych wiórów
  • Gęsty i wytrzymały e-prowadnik chroniący przed kurzem, wiórami i brudem
  • Łatwe otwieranie i szybkie napełnianie
  • Cicha praca
  • Bezpieczny kabel BUS'owy do ruchu
  • Dostępny dla różnych znanych systemów: Profibus, Ethernet, USB itp.
  • 4-letnia gwarancja
Przewody światłowodowe chainflex
  • Kabel światłowodowy do wielu cykli, dużych prędkości i przyspieszeń
  • Bez metalu, odporny na chłodziwo i olej
  • 4-letnia gwarancja
Łożyska ślizgowe iglidur X z kołnieżem lub bez
  • Do pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C w trybie ciągłym
  • Spełnia wymagania FAA w zakresie ochrony przeciwpożarowej wnętrz samolotów
Łożysko przegubowe igubal KCRM
  • Długotrwałe działanie w temperaturach od -40 °C do +90 °C
  • Odporność na korozję i chemikalia
  • Bezobsługowa praca na sucho

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa