Rodzina Langhoff hoduje gigantyczne czerwone robaki, które wędkarze wykorzystują na przykład jako pokarm dla zwierząt. Aby w pełni zautomatyzować proces karmienia i pojenia, Martin Langhoff, właściciel Superwurm, opracował zupełnie nową maszynę. Obejmuje ona dwa roboty, przenośnik taśmowy i pojazd sterowany automatycznie (AGV). System umożliwia karmienie i pojenie przez całą dobę, nawet gdy personel jest niedostępny.
Pojazd AGV zbiera stosy europojemników wypełnionych glebą i robakami z łożyska do nowego systemu karmienia i nawadniania. Po dotarciu do nowego systemu karmienia i nawadniania, AGV przenosi pojemniki do pierwszego robota, który umieszcza je jeden po drugim na przenośniku taśmowym. Pojemniki są następnie automatycznie nawadniane na przenośniku taśmowym, a pasza jest rozsypywana na ziemi. Na drugim końcu przenośnika taśmowego drugi robot podnosi nawodnione i nakarmione pojemniki z przenośnika taśmowego z powrotem na wózek, AGV odbiera je i zawozi z powrotem do magazynu.
Firma Langhoff szukała komponentów, które działałyby niezawodnie i trwale w trudnych warunkach pracy z brudem, ziemią i wilgocią, ponieważ maszyna została zaprojektowana do 24-godzinnej pracy ciągłej. Ponadto nie powinny one wymagać smarowania, aby robaki i gleba pozostały nieuszkodzone. W przypadku tej maszyny gleba i wilgoć mogą dostać się do łożysk.