<font size="7">Dzięki specjalnym profilom skrzydeł</font><br>dryspin® w żaglówce regatowej</font>
  • Co było potrzebne: Wyścigowa żaglówka, która unosi się nad powierzchnią wody dzięki przekształceniu ciśnienia wody
  • Wymagania: 100% smarowania i bezobsługowość, brak ingerencji wody morskiej, dynamiczne ruchy, odporność na wymagane obciążenie, płynna praca, niska waga, łatwy montaż
  • Zastosowane produkty: nakrętka trapezowa śruby pociągowej dryspin®, końcówka drążka igubal®, tuleja łożyska ślizgowego iglidur® J.
  • Sukces dla klienta: Nakrętka śruby pociągowej, łożysko ślizgowe i końcówka drążka zamontowane przez igus® gwarantują niskie współczynniki tarcia dla niezbędnego poślizgu górnego przegubu, tłumią drgania przenoszone przez ster i, w porównaniu z ich metalowymi odpowiednikami, nie wymagają żadnych środków smarnych i są łatwiejsze do czyszczenia z pozostałości soli z morza.
Żaglówka wyścigowa

Problem

  • Uniknięcie degradacji systemu ze względu na środowisko morskie i dynamiczne warunki ruchu.
  • Komponenty, które mogą zapewnić prawidłową konwersję ruchu obrotowego na ruch liniowy
  • System łożysk i tulei kołnierzowych wspierających ruch liniowy śruby w celu zapewnienia niskich współczynników tarcia na styku w celu utrzymania powierzchni styku.
  • Prawidłowy ruch kinematyczny między śrubą ustalającą a trzonem sterowym poprzez połączenia, które towarzyszą pożądanemu kątowi nachylenia i poślizgu. Inne kluczowe czynniki projektowe związane z celami zespołu to: Ograniczenie wagi i złożoności zastosowanych komponentów oraz ogólnej kompatybilności środowiskowej systemu

Rozwiązanie

Używane produkty

Nakrętki śrub pociągowych dryspin®

Nakrętka śruby pociągowej

Głowice przegubowe igubal®

Łożyska ślizgowe

iglidur® tuleja łożyska ślizgowego

Łożyska ślizgowe

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa