Centrum obróbcze CNC dla przemysłu drzewnego

Łańcuch energetyczny, technologia kablowa i magazynowa dla maszyn do obróbki drewna

Centrum obróbcze
e-prowadnik z poprzeczkami rozszerzającymi na maszynie do obróbki drewna
Bezpieczne prowadzenie dużych węży w centrum obróbczym.

Który łańcuch łukowy jest właściwy?

▶ Dowiedz się więcej   ▶ Uzyskaj spersonalizowaną poradę

Technologia i redukcja kosztów: Nasze najlepsze produkty dla centrów obróbczych

Prowadnik kablowy E4.1L

Stabilny, łatwy & szybki do napełnienia

  • 30% lżejszy niż porównywalny rozmiar serii E4.1
  • Możliwość otwierania po obu stronach w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Nadaje się również do zastosowań bocznych, pionowych i podwieszanych
E4Q.64L

Najlepsze połączenie stabilności i niskiej wagi

  • Łatwe otwieranie ręczne
  • Tańszy niż poprzedni model E4Q.58
  • Jednocześnie bardziej stabilny niż łańcuch energetyczny E4.1
Prowadnik kablowy readychain ze złączami

Wszystko z jednego źródła: dostosowane do potrzeb - gotowe do instalacji - ostatecznie przetestowane

  • Kompletny system łańcucha energetycznego wraz z okablowaniem
  • Czas montażu skrócony nawet o 95
  • Szybki montaż - mniej przestojów maszyny
drylin R

Wytrzymałe wałki liniowe do okrągłych prowadnic liniowych

  • W 100% bezsmarowe
  • Wymiary identyczne z tulejami kulkowymi
  • 8 różnych materiałów wałków
jednostka przenoszenia kulek

Łatwe przenoszenie ciężkich i delikatnych ładunków

  • odporne na ścieranie, bezsmarowe i trwałe
  • nadaje się również do ciężkich ładunków o ostrych krawędziach i delikatnych towarów
Łożyska kołnierzowe igubal

Plastikowa kulka sferyczna do wszystkich opraw łożyskowych z kołnierzem

  • Wystarczy wymienić kulkę sferyczną ręcznie
  • Smarowanie i bezobsługowość
  • Odporność na chemikalia i korozję
Który e-prowadnik z poprzeczkami rozszerzającymi?

Kabel PVC w łańcuchu energetycznym ​

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa