Prowadzenie kabli dla robotów typu pick & place: bezpieczne prowadzenie pomimo obracającej się osi

Lekki i elastyczny obrotowy zasilacz zapewnia delikatne prowadzenie kabli do chwytaka

Profil

  • Co było potrzebne: Łańcuch energetyczny serii E2 micro, zaprojektowany jako łańcuch energetyczny o odwróconym promieniu gięcia i poruszający się w module obrotowym, dostarczany w postaci zmontowanej jako gotowy
  • łańcuch. ® Wymagania: Delikatne prowadzenie kabli do osi obrotowej o dużej liczbie cykli, w trybie pracy ciągłej, z obrotami o 360° w czasie krótszym niż sekunda, prędkościami do 7 m/s i przyspieszeniami do 60 m/s2
  • Przemysł: Robotyka; roboty
  • typu pick-and-place Sukces dla klienta: Łańcuch energetyczny z odwróconym promieniem gięcia osiąga wysokie kąty obrotu, a dzięki wyjątkowo niskiej wadze wspiera wysoką elastyczność i szybkie ruchy robota. Wskaźnik awaryjności kabla prowadzącego do osi A5 został znacznie zmniejszony.
Roboty Pick & Place od Festo

Problem

Rozwiązanie

Moduł obrotowy z łańcuchem energetycznym na chwytaku
Moduł obrotowy z łańcuchem energetycznym na chwytaku

łańcuch energetyczny E2 micro

E2 micro
  • Niska waga
  • Odpowiedni do użytku w bardzo dynamicznych aplikacjach

Zasilanie energią obrotową o odwróconym promieniu gięcia

Obrotowe zasilanie
  • Niezawodne zasilanie zespołów obrotowych energią, danymi i płynami
  • Kąt obrotu do 450° możliwy w jednej płaszczyźnie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa