Zmień język :
Wymagania stawiane systemom zasilania w budowie obrabiarek są wysokie. Są one narażone na duże obciążenia, zwłaszcza w obszarze roboczym. W tym środowisku zastosowanie zamkniętych rur energetycznych z tworzywa sztucznego szybko się opłaca. Dotyczy to również producenta maszyn Niles-Simmons, który obecnie polega na modułowych, solidnych i funkcjonalnie niezawodnych systemach zasilania energią firmy igus® we wszystkich swoich obrabiarkach i centrach obróbczych. Producent maszyn skorzystał również na bardzo partnerskiej współpracy, która rozszerzyła się na opracowanie nowego materiału wysokotemperaturowego.
"W przeszłości większość naszych klientów wymagała metalowego łańcucha dla obszaru roboczego. Nie było nam to jednak na rękę, ponieważ z jednej strony jest on nieporęczny, a z drugiej zbyt ciężki po napełnieniu. Preferujemy lekkie tworzywo sztuczne, które jest trwale odporne na gorące wióry i wysokie temperatury."
Michael Kamm, kierownik grupy ds. projektowania mechanicznego serii "N 30"
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem