Change Language :
Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH stawia na najnowszą generację systemów sterowania dla swoich wysoce złożonych systemów.
Kompletna obróbka dużych elementów, takich jak silniki wysokoprężne, turbiny, generatory lub śruby napędowe statków, oznacza, że odpowiednie centra obróbcze stają się coraz większe. Ma to również wpływ na technologię maszyn. Producent obrabiarek do tych wysoce złożonych systemów zawsze polega na systemach sterowania najnowszej generacji. Opracowano dla nich specjalne, kompleksowe rozwiązanie z kablem systemu pomiarowego, który niezawodnie przesyła sygnały na bardzo duże odległości i zapewnia wysoką dostępność maszyny.
"Nasi klienci często używają maszyn przez 20-30 lat lub dłużej, a dostępność na poziomie co najmniej 95% jest często wymagana. Z tego powodu wszystkie komponenty muszą działać bezbłędnie w każdych warunkach. I właśnie w tym zakresie przez lata mieliśmy najlepsze doświadczenia z przewodami chainflex® firmy igus®."
Dipl.-Ing. Thomas Bätz, Group Manager Electrical Design w WALDRICH COBURG GmbH
Różnorodne testy z wyprzedzeniem
Aby móc zaprezentować rozwiązanie, nie chodzi tylko o funkcjonalność kabla, ale także o liczbę i jakość poszczególnych punktów połączeń. Seria testów została przeprowadzona we własnym laboratorium testowym firmy w Kolonii w celu znalezienia optymalnego rozwiązania połączeniowego. Kable zostały następnie wysłane do użytkownika, który podłączył je do oryginalnej jednostki sterującej. Przeprowadzono symulację realistycznych obciążeń maszyny, aby przetestować znalezioną koncepcję kabla pod kątem jej przydatności do codziennego użytku.
Ogromny wysiłek ostatecznie doprowadził do pożądanego rezultatu: dziś kable systemu pomiarowego wykazują swoją wydajność we wszystkich centrach obróbczych z nową generacją sterowania - nawet podczas modernizacji starszych maszyn. Działają one doskonale od samego początku. Dużą zaletą dla instalacji jest to, że znane okrągłe złącza M23 mogą być używane jako standardowe komponenty.
"Rezultaty są imponujące. Trwałość i jakość sygnału są odpowiednie. Łączna długość kabli od 90 do 100 m może być obecnie realizowana bez żadnych problemów, ale 120 m jest również możliwe," mówi Thomas Bätz. Ponadto istnieje maksymalnie pięć punktów połączeń. "Dzięki tej kombinacji złącze/kabel uzyskujemy wyjątkowo niskie właściwości tłumiące. Są one wielokrotnie niższe niż w przypadku oryginału od producenta jednostki sterującej," - dodaje Thomas Bischoff.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem