Zmień język :

Przewód systemu pomiarowego można zwykle znaleźć na każdej jednostce napędowej i ma on jasnozielony kolor. Kolor ten pochodzi z DESINA i jest obecnie stosowany również poza obrabiarką. Służy on do przesyłania sygnału zwrotnego z systemu enkodera do przetwornicy częstotliwości i jest czasami nazywany kablem tachometrycznym lub kablem enkodera. Zawiera wiele przewodów danych do transmisji sygnału. Różne sygnały generowane przez enkoder reprezentują dokładny ruch silnika i są z nim przesyłane. Z reguły jednak kabel nie tylko transportuje dane systemu enkodera, ale także zasila enkoder.

Różnice konstrukcyjne w zależności od producenta
Na rynku istnieją różni producenci systemów pomiarowych. Różnice między dostawcami znajdują również odzwierciedlenie w konstrukcji kabli, które pod względem elektrycznym są identyczne. Kombinacje przekrojów przewodów, identyfikacja rdzenia, a także ekran elementu różnią się znacznie w zależności od producenta. W igus® dopasowujemy ważne elementy, takie jak płaszcz zewnętrzny, ekran, płaszcz wewnętrzny i wiele innych, do ruchu w łańcuchu energetycznym. Pozwala nam to osiągnąć optymalną trwałość.

DriveCliq - standard firmy Siemens
DriveCliq to cyfrowy interfejs enkodera firmy Siemens. Standard ten jest obecnie powszechnie dostępny i może być wykorzystywany także przez innych producentów. W przeciwieństwie do zwykłych enkoderów wcześniejszych generacji, ten system enkodera jest wyposażony w element Ethernet CAT5 i dwa mocniejsze przewody zasilające. Z reguły do połączenia wykorzystywane jest złącze firmy Yamaichi, które przenosi dane w sposób podobny do złącza RJ45, ale mieści również styki zasilania po prawej i lewej stronie wycięcia. To złącze jest umieszczone w obudowie IP20 dla szafy sterowniczej lub obudowie IP65 dla pola. W międzyczasie rozwiązanie M12 również zyskuje akceptację wśród złączy, ponieważ jest bardziej wytrzymałe i kompaktowe, a także eliminuje potrzebę stosowania złącza połączeniowego, które jest bardzo drogie.

DriveCliq - standard dla obrabiarek
Kilka lat temu nastąpiło poważne przejście z konwencjonalnych systemów enkoderów analogowych na nową wówczas technologię DriveCliq. W tym przypadku byliśmy w stanie zapewnić wsparcie przy wdrożeniu dla głównych klientów, takich jak WALDRICH z Coburga. Wyzwania pojawiły się wraz z nową technologią złączy w połączeniu z dużymi długościami kabli. Wspólnie opracowaliśmy rozwiązanie dla niezwykle wytrzymałego okrągłego złącza sygnałowego M23, które było znacznie lepsze od pierwotnego rozwiązania pod względem możliwości przetwarzania i transmisji danych. Jeśli więc również szukasz rozwiązania, które nie jest obecnie dostępne w katalogu, przyjdź do nas, a my obiecujemy dokładnie przyjrzeć się Twojej aplikacji.

Płaszcz wewnętrzny - dlaczego ważny na długich trasach i małych promieniach
Płaszcz wewnętrzny pomiędzy strukturą rdzenia a skrzydłem jest unikalnym detalem konstrukcyjnym w naszych wysokiej klasy linkach. Chroni i prowadzi wrażliwy rdzeń oraz wspiera szybowiec. Jest to niezwykle ważne zarówno na długich trasach, jak i przy małych promieniach gięcia. To właśnie tam na linkę działają najbardziej ekstremalne siły.
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego?
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem