Zmień język :
Po niespełna dwóch latach rozwoju, DMG MORI zapowiada nową erę w dziedzinie wielowrzecionowych automatów tokarskich. Obecna seria MULTISPRINT reprezentuje rewolucję technologiczną w automatycznym toczeniu. Zarówno sama wydajna tokarka, jak i szybkie, precyzyjne i wszechstronne procesy produkcyjne sprawiają, że MULTISPRINT jest maszyną o niemal nieograniczonych możliwościach. Wysoka wydajność i najwyższa jakość, opracowane i wyprodukowane we Włoszech, przy wsparciu i wsparciu z Niemiec: Oferujemy specjalne zasilanie energią, które w innowacyjny sposób łączy ruch obrotowy i liniowy.

W nowej hali produkcyjnej DMG MORI w Brembate di Sopra może być jednocześnie produkowanych do dwunastu maszyn MULTISPRINT.

Spojrzenie do wnętrza MULTISPRINT pokazuje złożony system zasilania energią firmy igus w pełni zmontowany na bębnie wrzeciona maszyny.

Aby zainstalować wstępnie zamontowane kable w łańcuchach zasilania i metalowych prowadnicach, technicy w Kolonii potrzebują około 2,5 dnia.

Tech up ... Obniż koszty.
W tym magazynie igus® znajdziesz liczne możliwości i przykłady zastosowań, w jaki sposób można zmniejszyć nakłady techniczne i / lub koszty dzięki gotowym do instalacji systemom łańcuchów energetycznych.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem