Zmień język :
Dział "System Technology" renomowanego producenta wrzecion FRANZ KESSLER opracowuje i produkuje głowice obrotowe wrzecion i stoły obrotowe, które umożliwiają precyzyjną obróbkę elementów metalowych i coraz częściej kompozytowych. Do zasilania w energię i sygnał firma KESSLER wykorzystuje przewody chainflex® firmy igus®, które spełniają bardzo wysokie wymagania pod względem żywotności i niezawodności.
"Dla nas liczy się niezawodność. Nasi klienci oczekują wysokowydajnych systemów o bardzo długiej żywotności. Wszystkie komponenty - zwłaszcza ruchome - muszą być dobierane zgodnie z tymi kryteriami."
Florian Gehrmann, Product Manager Motorised Spindles & Systemy obrotowe w firmie KESSLER
Żadnych problemów od 2003
roku Firma KESSLER stosuje przewód chainflex® firmy igus® od 2003 roku. Przez cały ten czas nie było żadnych zgłoszeń problemów lub awarii do odpowiedzialnych inżynierów projektantów. I to pomimo faktu, że przewody w komponentach technologii systemowej wykonują ciężką pracę z intensywnymi, krótkimi i szybkimi ruchami obrotowymi i liniowymi, a przewody są również narażone na działanie smarów chłodzących i opiłków. Wysoka odporność na ścieranie płaszcza TPE zapewnia brak zużycia płaszcza zewnętrznego, a specjalny splot wiązki skutecznie zapobiega deformacji struktury rdzenia, co ostatecznie doprowadziłoby do korkociągu i pęknięcia rdzenia.
Z tego powodu firma KESSLER zawsze stosuje przewody chainflex® - nawet w zastosowaniach bez ruchu. Florian Gehrmann: "Dla nas liczy się niezawodność. Nasi klienci oczekują wysokowydajnych systemów o bardzo długiej żywotności. Wszystkie komponenty - zwłaszcza ruchome - muszą być dobrane zgodnie z tymi kryteriami." W tych warunkach przewód chainflex®, a także łańcuch energetyczny igus ® sprawdzają się w głowicach wrzecionowych i stołach obrotowych firmy KESSLER - już od trzynastu lat.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem