Masa GmbH poświęca swoją działalność rozwojową i produkcyjną w całości przemysłowi kostki betonowej. W swoim zakładzie w Porta Westfalica specjalista koncentruje się na maszynach i instalacjach do produkcji płyt betonowych, betonu komórkowego i cegieł wapienno-piaskowych. Niezawodna technologia, pierwszorzędna jakość i niestandardowe koncepcje instalacji we współpracy z klientem są w centrum działalności biznesowej firmy.
Niezawodne maszyny do produkcji betonu i cegieł wapienno-piaskowych wymagają solidnych i trwałych komponentów, które gwarantują ekstremalną stabilność nawet w środowisku charakteryzującym się brudem, piaskiem i rozpryskami wody. Wymóg ten dotyczył również nowego projektu - systemu cięcia na mokro do produkcji cegieł wapienno-piaskowych o niestandardowych kształtach. Maszyna jest używana do produkcji 500-kilogramowych bloków o niestandardowych kształtach, dzięki czemu można je instalować bezpośrednio we właściwym miejscu na placu budowy. Aby zapewnić niezawodne dostawy wody, energii i danych, konieczne było znalezienie systemu prowadzenia kabli zaprojektowanego z myślą o trudnych warunkach środowiskowych. Prawdą jest, że prowadnice kablowe pokonują tylko krótkie odległości w aplikacji i dlatego nie są narażone na bardzo duże obciążenia mechaniczne. Jednak dla producenta instalacji tym ważniejsze było, aby system prowadzenia kabli był szybki w instalacji i absolutnie niezawodny podczas pracy.