IAA TRANSPORT 2026

Nowe produkty i atrakcje na targach

Od 15 do 20 września 2026 r.

Targi Hanowerskie | Hala 26 | Stanowisko targowe E55

Nowe produkty i najważniejsze nowości

NOWOŚĆ: Maksymalna powierzchnia manewrowania przy stacji ładowania MCS

  • Mniejsze zużycie i brak ryzyka kradzieży przewodu
  • Większe bezpieczeństwo pracy: brak ryzyka potknięcia się oraz brak przewodów w strefie jazdy

NOWOŚĆ: Brak ryzyka potknięcia się, brak kradzieży przewodów

  • Automatyczne zwijanie przewodów
  • Ochrona przed kradzieżą przewodu (przy stanie zwiniętym)
  • Z otworami montażowymi ułatwiającymi integrację

NOWOŚĆ: Bez PTFE, większa niezawodność planowania

  • 100% — właściwości zużyciowe porównywalne lub lepsze w porównaniu z rozwiązaniami na bazie PTFE
  • Tylko o 10% droższe od rozwiązań opartych na PTFE

NOWOŚĆ Trzykrotnie bardziej ekonomiczne niż metalowe łożyska ślizgowe z POM

  • W przypadku obciążeń pulsacyjnych lub punktowych o wartości do 75 MPa
  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe

NOWOŚĆ Niezwykle płynna praca — do 200 N

  • Minimalny współczynnik tarcia (μ = 0,05)
  • Kompaktowa konstrukcja: wysokość systemu wynosi zaledwie 30 mm
  • Dostępne również z zakrzywionymi szynami

NOWOŚĆ: 50-krotnie dłuższa żywotność przy dużych obciążeniach

  • Co najmniej 50-krotnie dłuższa żywotność przy obciążeniu 200 N i prędkości obrotowej 500 obr./min w porównaniu z łożyskami kulkowymi z polimeru z pierścieniem wewnętrznym z polimeru

Zoptymalizowana waga i mnóstwo miejsca

  • Jasne i przestronne dzięki zmniejszonym częściom bocznym i węższym poprzeczkom
  • Do zastosowań wymagających niewielkich rozmiarów i krótkich przesuwów
  • Boczne powierzchnie ślizgowe do pracy w układzie bocznym

Brak pierścienia stykowego, brak korozji

  • Zapewnia nieprzerwany przepływ energii, danych i powietrza
  • Prosta wymiana przewodów
  • Elastyczne zastosowanie, np. do zasilania przyczep przy rampach załadunkowych

Do 12,5 miliona cykli

  • Wysoka niezawodność przy długotrwałym cyklu gięcia
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -35°C do +100°C
  • Mniejsza liczba przerw w kablu dzięki wysoce elastycznej konstrukcji przewodu
  • Gwarancja do 4 lat