Zmień język :
Elried Markierungssysteme, specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań znakowania, polega na precyzyjnych i bezobsługowych komponentach firmy igus do swoich systemów drukujących. Osie paska zębatego drylin ZLW, silniki krokowe NEMA i systemy sterowania silnikami drylin D1 umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie głowic drukujących i zapewniają niezawodną autonomiczną pracę przez wiele lat. W połączeniu z technologią atramentów Edding, tworzy to wysokowydajne i przyjazne dla użytkownika systemy znakowania.




Specyficzne specyfikacje różnych powierzchni wymagają specjalnych rozwiązań w zakresie znakowania. Systemy Elried, wyposażone w komponenty igus i gamę atramentów Edding, mogą drukować na prawie wszystkich materiałach i powierzchniach.

W swoich systemach druku firma Elried wykorzystuje osie pasów zębatych drylin ZLW i systemy sterowania silnikami drylin D1 firmy igus. Umożliwiają one bardzo szybki ruch liniowy głowic drukujących i nie wymagają konserwacji, ponieważ nie wymagają smarów.

Systemy sterowania silnikami drylin D1 są zoptymalizowane pod kątem osi liniowych, umożliwiają szybką i łatwą konfigurację za pośrednictwem adresu IP przeglądarki i mogą być używane na komputerze, tablecie lub smartfonie.