Zmień język :



Międzynarodowy producent robotów Fanuc oferuje swoją otwartą przemysłową platformę IoT "FIELD system" do centralnej analizy danych z maszyn i systemów. System może łączyć maszyny produkcyjne wszystkich producentów za pośrednictwem topologii sieci lokalnej, umożliwiając kompleksową analizę danych całego łańcucha procesów. W tej infrastrukturze wykorzystywane są aplikacje firmy Fanuc, a także dostawców zewnętrznych, takich jak igus®. Dzięki aplikacji "smart plastic - i.Cee" technicy utrzymania ruchu mogą monitorować stan komponentów igus®, na przykład łańcucha energetycznego i przewodu, w systemie FIELD i planować konserwację z wyprzedzeniem.

Zbuduj własnego cobota

Tylko inteligentne połączenie poszczególnych komponentów w sieć tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej. W igus® wszystko, co dotyczy konserwacji predykcyjnej, jest podsumowane terminem i.Cee ("I see ahead").
Centralnym elementem jest oprogramowanie i.Cee. Oprogramowanie to, w połączeniu z czujnikami na łańcuchu energetycznym, tulei łożyska ślizgowego lub prowadnicy liniowej, zamienia produkty dostępne z magazynu w produkty inteligentne. Umożliwia ono określenie maksymalnej żywotności produktu igus®, a system i.Cee wskazuje również idealny czas serwisowania. Algorytmy dostosowują żywotność i czas serwisowania w zależności od użytkowania. Dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu, kilku czujnikom i nowemu modułowi komunikacyjnemu i.Cee:plus II, standardowe produkty można w mgnieniu oka przekształcić w inteligentne źródło energii lub inteligentne łożyska ślizgowe.


Rolnictwo wertykalne z niskokosztową automatyzacją
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem