Oczyszczalnia ścieków, która została zbudowana w 1988 roku na terenie o powierzchni 3,5 hektara, jest domem dla wielu innowacji. Odpowiada ona za ścieki około 500 000 mieszkańców miast Nicea, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu i Villefranche-sur-Mer. Obsługuje 10 zbiorników sedymentacyjnych, każdy o powierzchni 10 x 25 metrów do oczyszczania wstępnego, oraz 12 osadników wtórnych, każdy o wymiarach 12 x 60 metrów. Na miejscu pracuje łącznie 45 osób, w tym 15 na ośmiogodzinnych zmianach. Zakład działa przez cały rok. Błędy nie mają prawa się zdarzyć, ponieważ wszystkie plaże w okolicy mają znak "Pavillon Bleu", który potwierdza czystość wody w kąpieliskach. Woda opuszczająca oczyszczalnię podlega zatem bardzo surowym normom.
Do zasilania elektrycznego 10 mostów zbiorników sedymentacyjnych o długości 25 metrów i 12 mostów osadników wtórnych o długości 60 metrów początkowo zastosowano klasyczny system pętli, w którym płaskie kable były przymocowane do prowadnic kulkowych i poruszały się tam iz powrotem po stałej szynie. Pierwszy wózek został podłączony do mostu, a cały system podążał za ruchami mostu. Ze względu na trudne warunki środowiskowe i ciągłą pracę mostów, Jean Camilla musiał co miesiąc serwisować wózki wszystkich basenów. Ta czasochłonna i pracochłonna praca prowadziła również do kosztownego zarządzania częściami zamiennymi i częstych przerw w procesie.