Zmień język :

Nasze motion plastics są z powodzeniem stosowane od wielu lat w diagnostyce obrazowej, terapii, intensywnej terapii i okulistyce. Nasze e-prowadniki i przewody przenoszą dane i energię bezpiecznie i bez zakłóceń, np. w zawieszeniach sufitowych aparatów rentgenowskich i stołów RTG. Zostały one opracowane dla szerokiego zakresu rodzajów ruchu i prędkości, a także są dostępne dla niewielkich przestrzeni montażowych z małymi promieniami gięcia.
Nasze łożyska mają bardzo dobry współczynnik tarcia i nie wymagają zewnętrznego smarowania. W rezultacie nie przyciągają brudu i pozostają czyste i higieniczne. Zapewniają np. precyzyjne ruchy w pompach infuzyjnych i pompach do dializy oraz płynną i bezobsługową regulację urządzeń terapeutycznych w diagnostyce obrazowej i okulistyce.
Kolejna zaleta naszych motion plastics: Są odporne na promieniowanie, nieferromagnetyczne, wysoce sprężyste i ciche.
Przetestuj nasze systemy zasilania i łożyska dla technologii medycznej, aby poprawić wydajność sprzętu i obniżyć koszty.
Więcej informacji na temat zawartości zestawu można znaleźć na stronie informacyjnej Medibox.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem