<font size="7">Do herbatników</font><br> Automatyczna maszyna do formowania</font>
  • Co było potrzebne: Maszyna do odkładania ciastek zdolna do produkcji najszerszego zakresu kształtów wymaganych przez klienta i rynek
  • Wymagania: 100% smarowania i bezobsługowość, odporność na pył mączny i regularne mycie gorącą wodą, precyzja
  • Zastosowane produkty: wrzeciono gwintowane dryspin®, pojedyncza szyna WS drylin® W, łożysko oprawy drylin® W
  • Sukces klienta: Maszyna, wyposażona w pompę zamontowaną na osi elektrycznej, wykonuje projekty herbatników lub dekoracji na tortach z równym formowaniem ciasta. Osie są napędzane przez 4 silniki krokowe, a ruch poprzeczny i pionowy odbywa się na prowadnicy drylin® z wbudowanym wrzecionem gwintowanym dryspin®. Prowadnice są wyposażone w 4 łożyska w obudowie WJ200UM.
System obrotowych szczotek do mycia samochodów

Problem

Rozwiązanie

Maszyna do formowania ciastek

Używane produkty

drylin® prowadnica liniowa

Śruba pociągowa

Śruba napędowa dryspin®

Śruba pociągowa

blok poduszek dryspin®

Nakrętka śruby pociągowej

Posiadają Państwo pytania dotyczące technologii śrub pociągowych drylin®?

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa