<font size="7">Koniec z wysychaniem</font><br>Automatyczna maszyna dozująca</font>
  • Co było potrzebne: Maszyna dozująca, w której autocapy zapewniają skuteczne automatyczne zamykanie głowicy dozującej po każdym procesie dozowania
  • Wymagania: Niskie koszty, bardzo niskie tarcie suche na materiałach metalowych, brak efektu stick-slip, wysoka żywotność, odporność na zabrudzenia, cichobieżność
  • Zastosowane produkty: śruba pociągowa o wysokiej spirali dryspin® z dopasowaną nakrętką śruby pociągowej DS18x80, tuleje iglidur® J z kołnierzem, niestandardowe półprodukty iglidur® J
  • Sukces dla klienta: Dzięki automatycznemu zamykaniu głowicy dozującej po każdym procesie dozowania, pozostała w dyszach ciecz jest chroniona przed wysychaniem. Ponadto, rozwiązania igus® umożliwiają obracanie za pomocą jednego siłownika, bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych siłowników lub siłownika spiralnego.

Problem

  • w sklepach i centrach handlowych otwartych dla publiczności (np. sklepy z farbami, Brico i różne sklepy dla majsterkowiczów)
  • w środowiskach przemysłowych jako samodzielne urządzenia dozujące
  • w środowiskach przemysłowych jako elementy systemów dozowania
  • przemieszczenie pionowe i ruch poziomy za pomocą jednego napędu
  • Umożliwienie najbardziej efektywnego i jednolitego uszczelnienia przy zamkniętej głowicy
  • Szybkie uruchamianie (poniżej 1 sekundy)
  • bardzo niska siła uruchamiająca
  • łatwa regulacja podczas instalacji
  • całkowity brak prac konserwacyjnych
  • niezawodność przez cały okres eksploatacji urządzenia (ponad 10 lat)
  • małe wymiary gabarytowe
  • cicha praca
  • niskie koszty

Rozwiązanie

  • umożliwienia uruchamiania w dwóch oddzielnych fazach translacji-obrotu za pomocą jednego siłownika, zamiast konieczności uciekania się do dwóch oddzielnych siłowników lub uruchamiania spiralnego, co doprowadziłoby do różnych dodatkowych problemów: kosztów, utrudnień w obsłudze, konieczności smarowania itp.
  • utrzymanie wymaganej siły uruchamiającej na bardzo niskim poziomie (poniżej 800 g), co pozwala na zastosowanie siłownika o bardzo niskiej mocy i bardzo małych wymiarach. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ system musi mieścić się w niewielkiej przestrzeni dostępnej wewnątrz kopuły maszyny.
  • cały ruch nośnika zamknięcia głowicy (nasadki) musi być wykonywany z bardzo krótkim skokiem uruchamiania: całkowity skok siłownika liniowego wynosi 18 mm, z czego 8 mm jest wykorzystywane do przemieszczenia pionowego, a 10 mm do obrotu nośnika nasadki o 45°
  • zachowanie wyjątkowo kompaktowych wymiarów całego systemu
  • osiągnięcie niezwykle szybkiego uruchamiania dzięki ekstremalnej zwartości kinematyki systemu (około 0,5 sekundy dla całego skoku otwierania-zamykania)

Część

Używane produkty

Śruba pociągowa DS18x80 z wysoką spiralą

Śruba pociągowa

iglidur® J nakrętki śrubowe o wysokiej spirali

Nakrętka śruby pociągowej

Półfabrykaty iglidur® w formie płyt

Kołnierz silnika

Łożyska ślizgowe

Szyna podwójna

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa