Niezawodność w ciągłym działaniu: higieniczne łożyska w rozlewni o wysokiej szybkości działania

Od dozownika kubków do gotowego produktu: iglidur zapewnia wysoką częstotliwość cykli i ciągłą pracę

Profil

  • Co było potrzebne: łożyska iglidur i prowadnice wału drylin
  • Wymagania: Potrzebne były komponenty łożyskowe, które działają niezawodnie w pracy ciągłej i są całkowicie bezsmarowne i bezobsługowe.
  • Branża: Technologia pakowania, systemy napełniania
  • Sukces klienta: Dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych iglidur z wbudowanymi smarami stałymi nie jest wymagane smarowanie zewnętrzne. Umożliwiają one wysoką częstotliwość cykli w trybie pracy ciągłej.

Problem

Rozwiązanie

Zdjęcie 1: Dozownik kubków wyciąga kubki z magazynka poprzez wytworzenie podciśnienia i umieszcza je na stole obrotowym w celu napełnienia.

Zdjęcie 2: Kubki są podnoszone na stacji dozowania i napełniania, po czym zawór obrotowy otwiera się i wpuszcza materiał do kubków.

Zdjęcie 3: Dozownik pokrywek wykorzystuje podciśnienie do wyjmowania pojedynczych pokrywek z magazynka i wykonuje ruch obrotowy, aby precyzyjnie umieścić je na kubku.

Zdjęcie 4: Chłodzony wodą uchwyt narzędziowy umożliwia zgrzewanie z wysoką precyzją pozycjonowania przy dużej przestrzeni użytkowej i wysokich temperaturach do 300°C.

Zdjęcie 5: Pokrywy są etykietowane przy użyciu 2-głowicowego urządzenia atramentowego.

Zdjęcie 6: Na koniec kubki są przenoszone do góry w sposób zsynchronizowany za pomocą jednostki podnoszącej, gdzie są synchronicznie wpychane na przenośnik taśmowy.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa