Zmień język :

Roboty stały się integralną częścią przemysłu, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na inteligentne siłowniki. Ponieważ rozwój związany z Przemysłem 4.0 oznacza, że coraz więcej danych z procesu musi być przesyłanych za pośrednictwem systemu magistrali, kable magistralowe odporne na skręcanie stają się coraz bardziej potrzebne. W obszarze szczególnie dużych kątów skręcania możemy teraz zaprezentować rozwiązania magistrali do +/- 360 °/m nawet dla magistrali CAN i Ethernet do CAT7, jako 10 GBit przy 600 MHz.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem