Zmień język :
Na obrabiarki nakładane są różne wymagania. Muszą między innymi zapewniać oczekiwaną trwałość. Ponadto, należy zapewnić efektywność ekonomiczną każdej pojedynczej maszyny. Decydująca jest tutaj żywotność zastosowanych komponentów. Nowe panele sterowania do obrabiarek są wydajniejsze niż dotychczas, są smuklejsze i często można je swobodnie przesuwać. Ponieważ w grę wchodzą trudne warunki przemysłowe, ważny jest wytrzymały przewód zasilający. Zazwyczaj potrzebny jest kabel do transmisji danych z wysokiej jakości ekranowaniem.

Niezawodność i bezpieczeństwo to kluczowe aspekty w przypadku pociągów i kolei. Technologia kolejowa podlega surowym warunkom środowiskowym i normom bezpieczeństwa. Jednym z przykładów są pasy bezpieczeństwa na drzwiach pociągów. Tam bardzo niewielka przestrzeń montażowa stanowi wyzwanie dla przewodu, ponieważ jest on mocno obciążony.

Czapki, szczoteczki do zębów, obudowy komputerów, kosze na pranie — wszystkie te produkty są wytwarzane w procesie formowania wtryskowego. Wtryskarki są używane, gdy produkty muszą być wytwarzane w dużej liczbie części. Formowanie wtryskowe ma również tę zaletę, że przedmioty mogą być wytwarzane z wysoką precyzją w krótkim czasie. Jednak te zalety procesu stawiają również wysokie wymagania elektryczne i mechaniczne dla przewodach używanych w maszynie. Nasz przewód do transmisji danych CF211 ma strukturę skrętki i ekran ogólny zapewniający wysoką ochronę przed kompatybilność elektromagnetyczną. Zapewnia to bezpieczną i precyzyjną transmisję danych.
Maszyny są w ciągłym użyciu i muszą produkować szybko, aby można było produkować duże rozmiary partii. Do tego dochodzi suche i gorące powietrze, które panuje w halach z maszynami do formowania wtryskowego. Przewód do transmisji danych chainflex CF211 charakteryzuje się długą żywotnością, szczególnie w przypadku krótkich przesuwów lub krótkich przewodów. Krótkie skoki nie stanowią problemu. Zewnętrzny płaszcz zewnętrzny z PVC jest idealny do suchych środowisk ze względu na jego niską palność i dobre specyfikacje ścierne.

Latem bardzo popularne są automaty z lodami, w których można łatwo kupić pyszne lody w podróży. W tym przypadku wymagana jest nie tylko niezawodność technologii, ale także kompaktowa konstrukcja, która optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń montażową. Wyposażenie techniczne, takie jak przewody i prowadniki kablowe, pozostaje ledwo widoczne w tle, podczas gdy nacisk kładziony jest na przyjazny dla użytkownika i atrakcyjny interfejs.
Przewody transmisji danych CF11 doskonale spełniają te wymagania: dzięki niewielkim rozmiarom można je łatwo zintegrować z aplikacjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Jednocześnie zapewniają niezawodną transmisję danych, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zewnętrzny płaszcz z TPE pozwala na użytkowanie nawet w ujemnych temperaturach, które są typowe dla maszyn do lodu.
Dzięki tym specyfikacjom technologia pozostaje w pełni funkcjonalna w tle, a tym samym wspiera płynne procesy operacyjne we wrażliwych aplikacjach. Model CF11.05.06.02 udowodnił w testach swoją wysoką odporność na ruch i nośność, co czyni go idealnym rozwiązaniem do kompaktowych i trwałych zastosowań.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem